(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ H10A・H10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフ H10A・H10B

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
5,061円 ~ 6,080円
税込価格
5,567円 ~ 6,688円

【特長】・2重構造のカップで高遮音です。・105dBまでの騒音環境下に適用しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • NRR値(dB):
    30dB(H10A)・29dB(H10B)
  • 材質:
    耳当て・ヘッドバンド:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 質量(g):
    285
  • 特長:
    2重構造のカップで高遮音です。105dBまでの騒音環境下に適用します。ヘッドバンド式です。
  • 仕様:
    ANSI S3. 19-1974による
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
規格
コード
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘッドバンドタイプ
JIS
140
210
373-9783
1個

2個

5,061( 5,567円 )

1日目

ヘッドバンドタイプ
JIS
140
210
373-9783
1個

5個

5,061( 5,567円 )

1日目

ネックバンドタイプ
ANSI
-
150
130
373-9791
1個

2個

6,080( 6,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重構造のカップで高遮音です。
・105dBまでの騒音環境下に適用します。
・ヘッドバンド式です。
【用途】
・騒音作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ H10A・H10B

イヤーマフ H10A・H10B

    イヤーマフ H9A

    イヤーマフ H9A

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

        イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

        イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

          ヘッドバンドタイプ H10A

          ヘッドバンドタイプ H10A

            エスコ イヤーマフ EA800WS-10

            エスコ イヤーマフ EA800WS-10

              スワン 耳栓 イヤープラグ

              スワン 耳栓 イヤープラグ

                MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                  再使用可能耳栓 ロケッツ

                  再使用可能耳栓 ロケッツ

                    RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                    RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                        イヤーマッフル

                        イヤーマッフル

                          使い捨て耳栓 スモールメテオ

                          使い捨て耳栓 スモールメテオ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 東京硝子器械 エスコ 山本光学 モルデックス モルデックス イチネンアクセス トラスコ中山 トーヨーセフティー モルデックス
                            通常価格 5,061円 4,145円 3,969円 3,880円 6,250円 4,280円 111円 1,557円 343円 400円 4,739円 3,157円 56円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - - - イヤーマフ イヤーマフ -
                            NRR値(dB) 30dB(H10A)・29dB(H10B) 25 27 21 30 19 - - - - 27 - -
                            材質 耳当て・ヘッドバンド:ポリ塩化ビニール(PVC) 耳当て・ヘッドバンド:ポリ塩化ビニール(PVC) 耳当て・ヘッドバンド:ポリ塩化ビニール(PVC) 耳当て:ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - -
                            質量(g) 285 210 220 165 - - - - - - - - -
                            特長 2重構造のカップで高遮音です。105dBまでの騒音環境下に適用します。ヘッドバンド式です。 98dBまでの騒音環境下に適用します。ヘッドバンド式です。 101dBまでの騒音環境下に適用します。ヘッドバンド式です。 - - - - - - - - - -

                            イヤーマフ H10A・H10Bのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            電気工具使用時の騒音に対処するため
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                            丸ノコやドリルでの穴あけ作業など騒音が出る作業を行う際に(特に金属加工の際に大きな騒音が出ますが)、しっかりと騒音を抑えてくれるのでとても重宝しています。装着感も良いです。これまでは、ノイズキャンセリングイヤホンを利用していましたが、併用すれば最強です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大きな騒音工場内での作業に
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/03
                            通常の耳栓よりは防音効果は高いと思います。
                            ただ使用しないときの収納に場所を取ってしまうのが難点ですが防音性は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            雑音は消え 人の声は聞こえるので重宝します
                            カラーバリエーションがあれば楽しいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動工具使用時に耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/07
                            何種類か使ってきたが、遮音効果が優れていると思う。装着したままでも会話の聞き取りができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました