(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,969円
税込単価
4,366円

【特長】・101dBまでの騒音環境下に適用します・ヘッドバンド式です・厚型カッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ヘッドバンドタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    JIS
  • コード:
  • 幅(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    205
  • 材質:
    耳当て・ヘッドバンド:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • トラスココード:
    373-9813
  • 質量(g):
    220
  • 特長:
    101dBまでの騒音環境下に適用します。ヘッドバンド式です。
  • 仕様:
    JIS T8161 EP1適合品
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H7A

1個

2個

3,969( 4,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・101dBまでの騒音環境下に適用します
・ヘッドバンド式です
・厚型カップで高遮音
【用途】
・騒音作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ ヘッドバンド式 H7Aの型番H7Aのページです。
型番H7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

    イヤーマフ H10A・H10B

    イヤーマフ H10A・H10B

      イヤーマフ H9A

      イヤーマフ H9A

        PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

        PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

          イヤーマフ ネックバンド式 H7B

          イヤーマフ ネックバンド式 H7B

            イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

            イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

              “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

              “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                ヘッドバンドタイプ H10A

                ヘッドバンドタイプ H10A

                  イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                  イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                      イヤーマフ(小型)

                      イヤーマフ(小型)

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                          UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

                          UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 東京硝子器械 スリーエムジャパン UVEX エスコ UVEX UVEX
                            通常価格 3,969円 5,061円 4,145円 13,352円 4,762円 3,880円 4,739円 6,250円 4,494円 4,738円 4,220円 4,305円 4,267円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ - -
                            形状 ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ネックバンドタイプ ネックバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - -
                            NRR値(dB) 27 30dB(H10A)・29dB(H10B) 25 - 26 21 27 30 21 27 22 27 23
                            規格 JIS - JIS ANSI JIS ANSI ANSI JIS JIS - - - -
                            コード - - - - - - - - -

                            イヤーマフ ヘッドバンド式 H7Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました