(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ ネックバンド式 H7B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H7B
イヤーマフ ネックバンド式 H7B イヤーマフ ネックバンドタイプ NRRチ26DB

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円

【特長】・騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフです・クッション内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ネックバンドタイプ
  • NRR値(dB):
    26
  • 規格:
    JIS
  • 幅(mm):
    190
  • 高さ(mm):
    210
  • 材質:
    耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • トラスココード:
    342-0281
  • 質量(g):
    232
  • 特長:
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフです。クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
  • 仕様:
    JIS T8161 EM適合品
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

H7B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H7B

1個

2個

4,762( 5,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフです
・クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します
・バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です
・NRR値26dBの高遮音タイプのイヤーマフです
・厚型カップで高遮音

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ ネックバンド式 H7Bの型番H7Bのページです。
型番H7Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ ネックバンド式 H7B

イヤーマフ ネックバンド式 H7B

    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

        PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

        PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

          イヤーマフ H10A・H10B

          イヤーマフ H10A・H10B

            イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

            イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

              イヤーマフ H9A

              イヤーマフ H9A

                “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                      TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

                      TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

                        イヤーマフ(小型)

                        イヤーマフ(小型)

                          イヤーマフ,重量:170g

                          イヤーマフ,重量:170g

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 UVEX UVEX トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 4,762円 3,880円 3,969円 13,352円 5,061円 4,494円 4,145円 4,162円 2,570円 4,911円 2,834円 4,220円 3,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - - イヤーマフ イヤーマフ
                            形状 ネックバンドタイプ ネックバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - - - 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ
                            NRR値(dB) 26 21 27 - 30dB(H10A)・29dB(H10B) 21 25 27 22 27 - 22 26
                            規格 JIS ANSI JIS ANSI - JIS JIS ANSI - - - - -
                            幅(mm) 190 150 140 - - 145 95 - - - - - -

                            イヤーマフ ネックバンド式 H7Bのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/01
                            重量が重くプレス作業でのつけっぱなしには少しつらい。
                            防音の設備をしていないところの振動バレルの低い周波数とプレスの高音の抜きの音、エアー漏れの音は聞こえやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H7B-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            4,762円

                            ( 5,238円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました