(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,494円  特別価格 
税込価格
4,943円  特別価格 

【特長】・未使用時に折りたたんで収納が可能です・クッション内部のリキッドが顔へ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • NRR値(dB):
    21
  • 規格:
    JIS
  • コード:
  • 幅(mm):
    145
  • 高さ(mm):
    215
  • 材質:
    耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • トラスココード:
    342-0272
  • 質量(g):
    205
  • 特長:
    未使用時に折りたたんで収納が可能です。クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。薄型でスリムなデザインです。
  • 仕様:
    JIS T 8161 EM適合品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

2個

4,494( 4,943円 )

1日目

1個

5個

4,494円

3,822

( 4,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時に折りたたんで収納が可能です
・クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します
・薄型カップで軽量
・NRR値21dBの折りたたみ式のイヤーマフです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

    “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

    “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

      イヤーマフ(小型)

      イヤーマフ(小型)

        イヤーマフ H9A

        イヤーマフ H9A

          MX-6プレミアムイヤーマフ

          MX-6プレミアムイヤーマフ

            UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

            UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

              イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

              イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

                MX-5プレミアムイヤーマフ

                MX-5プレミアムイヤーマフ

                  PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

                  PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

                    イヤーマフ A812

                    イヤーマフ A812

                      UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                      UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                          UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                          UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン モルデックス UVEX スリーエムジャパン モルデックス スリーエムジャパン ウィザ(旧:アークランドサカモト) UVEX UVEX UVEX
                            通常価格 4,494円 4,162円 4,220円 4,145円 6,864円 4,424円 3,880円 5,489円 13,352円 1,378円 4,911円 2,570円 4,463円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - -
                            形状 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - ネックバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - - - -
                            NRR値(dB) 21 27 22 25 30 23 21 27 - - 27 22 27
                            規格 JIS ANSI - JIS JIS - ANSI JIS ANSI - - - -
                            コード - - - - - - - - - -

                            イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/Vのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            作業時に、そんなに大きくない音と思っていても
                            1日中なので、体への負担はやはりあるようで、これを使ってから、楽になった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました