(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
216円 ~ 233円
税込価格
238円 ~ 256円

【特長】・柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フランジタイプ
  • NRR値(dB):
    25
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    熱可塑性エラストマー
  • 特長:
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
  • 仕様:
    JIS T8161 EP1適合品
  • 内容量:
    1組

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長(mm)
トラスココード
質量(g/組)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
366-6018
1.0
1組

10個

233( 256円 )

1日目

640
366-6026
3.2
1組

10個

216( 238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。
・人の声が聞き取りやすい低遮音タイプ。
・3層フランジで高い密着性を発揮。
【用途】
・一般作業、研磨作業、溶接作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

    耳栓 340

    耳栓 340

      再使用可能耳栓 ジェッツ

      再使用可能耳栓 ジェッツ

        耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

        耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

          ソフト耳栓(2組入・15組入)

          ソフト耳栓(2組入・15組入)

            ノガ・ノイズカット耳栓

            ノガ・ノイズカット耳栓

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

                スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

                  耳栓 ソフトプラグ 29-10-00

                  耳栓 ソフトプラグ 29-10-00

                    使い捨て耳栓 グライド

                    使い捨て耳栓 グライド

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                        耳栓 EP-509

                        耳栓 EP-509

                          イヤープラグ MAX-1 コード無

                          イヤープラグ MAX-1 コード無

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン モルデックス スリーエムジャパン SK-11 ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 山本光学 アズワン モルデックス トーヨーセフティー アズワン 三商
                            通常価格 216円 205円 257円 196円 287円 869円 69円 62円 300円 186円 780円 90円 78円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん -
                            形状 フランジタイプ フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - - フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ - フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 25 - 28 28 - - - 33 - 30 - - -
                            規格 JIS JIS - JIS - - ANSI JIS - - - - -
                            サイズ フリー - フリー フリー - - フリー - - フリー - - -

                            耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無しのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            作業時の騒音からの耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。安価なこととから、耳栓は各種試して自分にフィットするものを選ぶことが大切かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳栓
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/27
                            スポンジタイプより効果あり。
                            ただ耳から抜くとき耳栓のひだが
                            こすれることがあり痛い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            いい商品でした、
                            値段も安く、
                            素早く届きました、
                            ありがとうございます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場耳栓
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/01
                            耳に装着し易く音も遮断ができ、また値段も手頃のでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳栓として
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/10
                            ひも付きで、ちょっとはずすということも容易にできることがよかったです。値段もお手頃なので、まとめ買い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました