(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓"1100/1110"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓"1100/1110"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82円 ~ 130円
税込価格
90円 ~ 143円

【特長】・高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    29
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ポリウレタン(PUR)
  • 特長:
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
  • 仕様:
    JIS T8161 EP1適合品
  • 内容量:
    1組

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長(mm)
トラスココード
質量(g/組)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
393-8727
0.77
1組

50個

82( 90円 )

1日目

-
393-8727
0.77
1組

200個

82( 90円 )

1日目

600
214-8421
1.16
1組

50個

130( 143円 )

1日目

600
214-8421
1.16
1組

200個

130( 143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
・低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
・フォームタイプのスタンダード。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓"1100/1110"

耳栓"1100/1110"

    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

      使い捨て耳栓 ソフティ

      使い捨て耳栓 ソフティ

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

          "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

          "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

            耳栓 ウベックス エックスフィット

            耳栓 ウベックス エックスフィット

              耳栓 ウベックス コンフォーフィット

              耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                  デシダンプ耳栓 AFF

                  デシダンプ耳栓 AFF

                    耳栓(ポリウレタンフォーム製)

                    耳栓(ポリウレタンフォーム製)

                      耳栓 EP-509

                      耳栓 EP-509

                        耳栓 JY-30

                        耳栓 JY-30

                          耳栓 311・312・1290

                          耳栓 311・312・1290

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン モルデックス モルデックス スリーエムジャパン UVEX UVEX UVEX NORTH アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 82円 103円 56円 56円 84円 46円 38円 48円 704円 20,764円 90円 70円 110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - - - 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - - - - - フォームタイプ フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 29 33 33 33 29 32 30 30 30 - - - -
                            規格 JIS JIS - - JIS - - - - - - - JIS
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - - -

                            耳栓"1100/1110"のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 17件のレビュー
                            作業時の遮音
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/30
                            柔らかめの耳栓で、装着が容易です。
                            遮音性はそれなりなので、完全に遮音したくない場合にはよい選択と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/14
                            工作機械が稼働している工場で使用した。
                            耳の負担が軽減され、ストレスが無くなった。
                            またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            柔らかくて使いやすい
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/31
                            音の大きい機械にて使用しています。
                            同じようなものを家でも使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業中の耳栓として
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/14
                            作業中、機械の音がうるさいので、耳を守るための耳栓として使用しています。ピッタリフィットするので、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業中の騒音対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/26
                            3Mなので製品としては問題なし。購入はコード有りがお薦め。手が汚れていてもコードを引っ張れば外せるので本体を汚さない。油で手が汚れている時に限って電話がかかってくる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました