(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ケブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 ケブラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,381円
税込単価
2,619円

【特長】・切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています・耐切創性・耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]糸(デュポン製)
  • 用途:
    自動車関連,金属加工作業,土木・建設作業,清掃作業。
  • 材質:表:
    ケブラー糸(デュポン製)
  • 材質:裏:
    ケブラー糸(デュポン製)
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
全長(cm)
耐切創レベル
質量(g)
特長
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-110

ロング
ロングタイプ
イエロー
4979058587589
335-7104
2.5
27.5
4
70
切創抵抗を有し,高強力,耐熱性に優れています。手首部分が4cm長く,手首を保護します。
70
1双

1個

2,381( 2,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています
・耐切創性・耐摩耗性に優れた素材「ケブラー」を使用しています
【用途】
・自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラーの型番MK-110のページです。
型番MK-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 ケブラー

耐切創手袋 ケブラー

    耐切創手袋(10ゲージ)

    耐切創手袋(10ゲージ)

      耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

      耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

        耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

        耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

          耐切創アラミド手袋(厚手)

          耐切創アラミド手袋(厚手)

            耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

            耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

              耐切創手袋 ケブラー すべり止付

              耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                        耐切創手袋 スペクトラガード

                        耐切創手袋 スペクトラガード

                          耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                          耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,293円 961円 1,052円 1,888円 670円 11,425円 1,627円 9,114円 10,934円 576円 869円 1,576円 6,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ その他 その他 軍手 軍手 アラミド 軍手 その他 軍手 - インナータイプ 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー - フリー - L フリー - フリー フリー - - -
                            ゲージ 7 10 7 - 7 7 7 - - 13 10 13 10
                            手のひら周り(cm) 20 20 - - - - 20 - - - - - -

                            耐切創手袋 ケブラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 詳細タイプ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 全長(cm) 耐切創レベル 質量(g) 特長 重量
                            (g)
                            内容量

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ---4979058245014335-70743.3824-58切創抵抗を有し,高強力,耐熱性に優れています。58-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました