(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,949円 ~ 2,052円
税込価格
2,144円 ~ 2,257円

【特長】・傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。・伸縮性に優れ、薄くて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    24
  • 材質:
    天然ゴム
  • 特長:
    傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
  • 用途:
    食品加工業,飲食業,機械組み立て。
  • 商品仕様:
    食品衛生法適合品
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
中指長さ(cm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
335-9221
7.5
730/箱
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,949( 2,144円 )

2日目

M
335-9239
7
640/箱
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,052( 2,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
・伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。
【用途】
・食品加工業、飲食業、機械組み立て。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

    ニトリル手袋極薄手

    ニトリル手袋極薄手

      使い捨てぴたフィットロング手袋

      使い捨てぴたフィットロング手袋

        ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

        ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

          ラテックスロング手袋

          ラテックスロング手袋

            使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

            使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

              シンガープラスチック手袋PF

              シンガープラスチック手袋PF

                メーカー ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 エステー アズワン トラスコ中山 宇都宮製作
                通常価格 1,949円 804円 3,945円 2,280円 21,881円 1,783円 969円
                通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   6日目  
                使用用途 使い捨て - 使い捨て 使い捨て 作業用 使い捨て 使い捨て
                商品タイプ 天然ゴム ニトリルゴム ポリウレタン ニトリルゴム 薄手ゴム 天然ゴム 塩化ビニール
                ホワイト - - - - - -
                厚さ(mm) 0.12 - - - - - -
                手のひら周り(cm) 20 - - - - - -

                天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                作業用手袋
                評価 4.0満足度:4.02022/01/07
                最近ゴム手袋が品薄だったため、初めて購入したが以前使用していたものと特に問題無く使用できている。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました