(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋 MCG-801 (指先コーティング) 10双/袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気拡散性手袋 MCG-801 (指先コーティング) 10双/袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,350円
税込単価
3,685円

静電気拡散性カーボン導電糸を編み込んだ、静電気対策に効果的な作業手袋。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    指先コート
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の7-9乗]]
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

MCG801-M 解除

Loading...

静電気対策にぴったり!繰り返し使用できて細かい組み立て作業も作業性抜群の手袋

指先コーティングでしっかり静電気対策

指先コーティングでしっかり静電気対策

手首のオーバーロック加工により洗濯可能のため繰り返し使用でき、使い捨ての手袋よりもコストパフォーマンスが高く、環境に配慮できる。
すべり止め強化で指先にコーティング加工がされているため、小さなパーツがつかみやすく細かい組み立て作業やその他の精密作業に適している。
静電気対策として導電糸を手袋全体に編み込んでいるので静電気対策・静電気防止に気を付けている職場に適している。
薄手のタイプなのでフィット感も良い。

  • ※ ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には使用不可。

使用上の注意

  • ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には絶対に使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG801-M

M
4979058867346
416-9891
18.4
20
7.3
190
190/袋
1袋(10双)

1パック

10個入り

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気拡散性カーボン導電糸を編み込んだ、静電気対策に効果的な作業手袋。
【特長】
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能。
・繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスが高く使い捨ての手袋よりも環境に配慮できる。
・指先コーティングによる強力すべり止め手袋で、小さな物がつかみやすく細かい精密作業に最適。
・導電糸を手袋全体に編み込んでいるため静電気に気を遣う・静電気防止対策をしたい職場向き。
・フィット感も良く使用しやすい。
※ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には使用不可。
【用途】
・精密作業、電信電子機器の組立、ラボ作業、その他静電気を避けたい作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性手袋 MCG-801 (指先コーティング) 10双/袋の型番MCG801-Mのページです。
型番MCG801-Mに関する仕様情報を記載しております。

静電気拡散性手袋 MCG-801 (指先コーティング) 10双/袋のレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
静電気対策が必要な製品の生産現場で使用
評価 3.0満足度:3.02017/08/08
指先コーティングが施されており、精密な部品のピックアップも容易で洗濯して繰り返し使える等、コストパフォーマンスの高い商品です

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました