(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボスリッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンボスリッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円

靴のまま履け、靴を脱ぐ必要がなくなるスリッパ。【特長】・安全靴等の作業靴や長靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オーバーシューズ
  • 色:
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    402-8635
  • 質量(g):
    400
  • 全長(cm):
    32.0
  • 仕様:
    前開きタイプ
  • 材質/表材:
    ポリ塩化ビニル(PVC※トップ付)
  • 材質/底材:
    ポリエチレン、酢酸ビニル(EVA)
  • 内容量:
    1足

Loading...

5本編でより丈夫で良質な純綿軍手

8280

8280

  • サイズ:外寸32cm(靴のサイズで28cm程度まで対応)
  • 表材:PVCレザー(トップ付)
  • 底材:EVA
  • 生産国:日本

使用例

前開きタイプ

前開きタイプ

長靴を履いたまま履くことが可能。

長靴を履いたまま履くことが可能。

使用上の注意

  • 本品は靴を履いたまま使用すること。
  • 靴の形状(甲プロテクターが付いている等)により、本品に入らず使用できない場合もある。

開発秘話

 

現場から事務所等の土足禁止区域の往復が毎日頻繁にある場合、その都度靴の着脱が必要になります。弊社ではこの時における労働生産性の低下に着目し、開発を行いました。
靴のまま履かれることを前提としているため、生地および縫製の強度にもこだわった結果、当初は海外にて生産していましたが、現在は材料調達も生産も国内で行っています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8280

1足

2個

3,831( 4,214円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴のまま履け、靴を脱ぐ必要がなくなるスリッパ。
【特長】
・安全靴等の作業靴や長靴を履いたまま履くことができ、現場と土足禁止箇所の行き来に便利です
・かかとを潰して履くことを防ぐことができ、正しく靴を使用することができます
・前開きタイプのため、土などが入っても簡単に取り除くことができ、丸洗いも可能です
・トップコート仕上げのPVCレザーのため、汚れのふき取りが簡単です
・甲が当たる箇所が無双(両面PVCレザー)になっているので丈夫です
・裏生地のメリヤスも二本編みの別注品のため、強度が通常のメリヤス使用品の二倍です
【用途】
・建築現場の屋内外、事務所、現場間、屋外からトイレの行き来に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャンボスリッパの型番8280のページです。
型番8280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボスリッパ

ジャンボスリッパ

    オーバーシューズ

    オーバーシューズ

      靴備品 オーバーシューズホワイト ホワイト 

      靴備品 オーバーシューズホワイト ホワイト 

        ミドリ安全 靴備品 オーバーシューズ ブラック

        ミドリ安全 靴備品 オーバーシューズ ブラック

          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

            TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

            TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                        超硬エンドミルHarviII 5枚刃

                        超硬エンドミルHarviII 5枚刃

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー 丸和ケミカル シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ケナメタル ミスミ
                            通常価格 3,831円 1,158円 2,451円 2,000円 - - - - - - - 14,259円 -
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ オーバーシューズ オーバーシューズ オーバーシューズ オーバーシューズ - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 402-8635 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -

                            ジャンボスリッパのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            工場内履きで工場外を歩く際の下靴
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/20
                            他の物と比べて耐久性が良いのと、靴の上から履くタイプでは一番脱げずらく良い印象を受けました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場と屋外への出入り用
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/31
                            工場と屋外の出入り用に準備しています。
                            靴のまま履けるので便利ではありますが、歩き辛いです。
                            イメージはブカブカの靴を履いて歩く感じです。
                            慣れるまではコツがいります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何センチの靴まで対応しますか。
                            A
                            28cmまで対応しますが、甲プロテクター等が付いているなど靴の形状によっては入らない場合があります。
                            Q 汚れた時はどうすればいいですか。
                            A
                            水気を絞ったタオル等で拭いてください。

                            オーバーシューズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました