(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
作業靴 ハイパーV #2000 ブラック
  • 数量スライド割引

作業靴 ハイパーV #2000 ブラック (レビュー)

通常価格(税別)
4,470円 ~ 5,614円
税込価格
4,917円 ~ 6,175円
通常出荷日
1日目
【特長】
・耐滑性(グリップ力)に優れています。
・アッパーはメッシュ素材で通気性に優れます。
・軽量(650g)です。
【用途】
・工場内(油で滑りやすい)の作業。
・倉庫作業。
・ビルメンテナンス業。
・物流の運転手。

作業靴 ハイパーV #2000 ブラックのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業靴
    評価 5.0満足度:5.02020/01/30
    ずっとこの安全靴を使用してます。特に滑りにくので大変気に入ってます。この靴と同じぐらいグリップする靴を今のところ知らないです。履き心地もいいです。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業靴として
    評価 5.0満足度:5.02020/04/30
    長年これを愛用してます。とにかく滑らないです。この靴のグリップを味わったら他の安全靴は怖くて履けなくなり、ずっと愛用してます。デザインもよく軽いので普段も履いて、安全靴ということを忘れてしまうぐらいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ヌルヌルする油が浮いた現場で
    評価 5.0満足度:5.02020/03/18
    滑らないならこれ以上の靴はない。最初に断言します。
    夜に出ている全ての滑りにくい安全靴を試しましたが、これ以上に滑りにくい製品は無いです。
    スニーカータイプで長時間の立ち作業にも楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #2000 ブラック

作業靴 ハイパーV #2000 ブラック

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

      耐滑プロスニーカー NS811

      耐滑プロスニーカー NS811

        耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

        耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

          軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

          軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

            メーカー 日進ゴム 日進ゴム シモン 日進ゴム シモン
            通常価格 4,470円 4,905円 5,056円 6,212円 5,235円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
            形状 短靴 短靴 ハイカット 短靴 短靴
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし -
            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも式
            カラー 黒系 黒系 多色 白系 黒系

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。