(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊静電安全靴

型番:RT940S-24.5
特殊静電安全靴 トクシュセイデンアンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,628円 15,199円
税込単価
17,191円 16,719円

【特長】・爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。・低温...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム2層
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

RT940S-24.5 解除

Loading...

RT920S

 

RT930S

 

RT940S

商品情報を表示

RT940S-24.5の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格JIS規格品
形状半長靴耐油性なし
静電気帯電防止機能あり甲被タイプひも無し
カラー黒系サイズ(cm)24.5
先芯ありJANコード4979058378064
トラスココード324-3532質量(g)1130
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)材質2先芯:ワイド樹脂
材質3靴底:合成ゴム2層-
寸法(cm)-耐圧迫荷重(kN)10±0.1
電気抵抗値1.0×10[[の5-7乗]]Ω(23℃ C1)規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被材質甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層重量(g)1130
足幅サイズEEE耐圧迫性荷重10±0.1kN
内容量1足 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
電気抵抗値
規格
甲被材質
重量(g)
耐圧迫性荷重
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT940S-24.5

安全靴
JIS規格品
半長靴
なし
あり
ひも無し
黒系
24.5
あり
4979058378064
324-3532
1130
-
-
1.0×10[[の5-7乗]]Ω(23℃ C1)
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
1130
10±0.1kN
1足

1個

15,628円

15,199

( 16,719円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。
・低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
【用途】
・静電気を帯びる現場作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特殊静電安全靴の型番RT940S-24.5のページです。
型番RT940S-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊静電安全靴

特殊静電安全靴

    安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

    安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

      快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

      快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

        ゴム底安全靴 中編上 V262N

        ゴム底安全靴 中編上 V262N

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

            女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

            女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

              メーカー ミドリ安全 エンゼル シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 13,750円 3,123円 10,737円 9,917円 9,917円 13,534円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   5日目~  
              材質1 甲被:牛クロム革(ソフト型押) - - - 甲被:牛クロム革(ソフト型押) -
              材質2 先芯:ワイド樹脂 - - - 先芯:鋼製 -
              材質3 靴底:合成ゴム2層 - - - 靴底:合成ゴム1層 -
              耐圧迫荷重(kN) 10±0.1 - - 10±0.1 10±0.1 10±0.1
              足幅サイズ EEE - - EEE - EEE

              特殊静電安全靴のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RT920S-25.5
              RT920S-26
              RT920S-26.5
              RT940S-25
              RT940S-25.5
              RT940S-26
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
              (cm)
              先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(cm) 電気抵抗値 規格 甲被材質 重量
              (g)
              耐圧迫性荷重 内容量

              13,750円

              ( 15,125円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品[編上靴] 編上靴なしありひも式黒系25.5あり4979058377883324-33711070---JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層107010±0.1kN1足

              13,750円

              ( 15,125円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品[編上靴] 編上靴なしありひも式黒系26あり4979058377890324-33891100---JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層110010±0.1kN1足

              13,750円

              ( 15,125円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品[編上靴] 編上靴なしありひも式黒系26.5あり4979058377906324-33971130---JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層113010±0.1kN1足

              15,628円

              ( 17,191円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品半長靴なしありひも無し黒系25あり4979058378071324-35411160--1.0×10[[の5-7乗]]Ω(23℃ C1)JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層116010±0.1kN1足

              15,628円

              ( 17,191円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品半長靴なしありひも無し黒系25.5あり4979058378088324-35591190.000--1.0×10[[の5-7乗]]Ω(23℃ C1)JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層119010±0.1kN1足

              15,628円

              ( 17,191円 )
              1個 あり

              1日目

              安全靴JIS規格品半長靴なしありひも無し黒系26あり4979058378095324-35671220.000--1.0×10[[の5-7乗]]Ω(23℃ C1)JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層122010±0.1kN1足
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
              (cm)
              先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(cm) 電気抵抗値 規格 甲被材質 重量
              (g)
              耐圧迫性荷重 内容量

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト