【特長】・スラックスにもコーディネートできる紳士靴タイプの安全靴です。・小石や...
【特長】
・スラックスにもコーディネートできる紳士靴タイプの安全靴です。
・小石や砂を運びにくいフラットソールです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
安全靴(紳士靴タイプ) の型番WK310L-25のページです。
型番WK310L-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WK300L-25 |
WK300L-25.5 |
WK300L-26 |
WK310L-25.5 |
WK310L-26 |
WK310L-26.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 甲被タイプ | サイズ (cm) | 詳細タイプ | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 重量 (g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,995円 ( 13,195円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも無し | 25 | ローファータイプ | 4979058116819 | 388-9726 | 700 | 700 | - | |
11,995円 ( 13,195円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも無し | 25.5 | ローファータイプ | 4979058116826 | 388-9734 | 720 | 720 | - | |
11,995円 ( 13,195円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも無し | 26 | ローファータイプ | 4979058116833 | 388-9742 | 740 | 740 | - | |
11,187円 ( 12,306円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも式 | 25.5 | ひもタイプ | 4979058972170 | 388-9831 | 760 | 760 | - | |
11,187円 ( 12,306円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも式 | 26 | ひもタイプ | 4979058972187 | 388-9840 | 780 | 780 | - | |
11,187円 ( 12,306円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ひも式 | 26.5 | ひもタイプ | 4979058972194 | 388-9858 | 800 | 800 | - |