(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,592円 ~ 1,681円
税込価格
1,751円 ~ 1,849円

傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。【特長】・調整可...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    28
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • ツル調整:
    -
  • 高さ(mm):
    47
  • 防傷加工:
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ポリカーボネートレンズで、作業中の思わぬ事故を防止

強化ガラスレンズ 強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

強化ガラスレンズ
強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

ポリカーボネートレンズ ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

ポリカーボネートレンズ
ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

つけ心地抜群のフィット感!ソフトクッション鼻パッド

ソフトクッション鼻パッド採用で軟らかい鼻当たり。

ソフトクッション鼻パッド採用で軟らかい鼻当たり。

左右の調整が可能でどなたにもフィット。

左右の調整が可能でどなたにもフィット。

横に長いレンズがお顔に密着装備。あなたを花粉からガード!

耳あたりのよいクッションテンプルで上下の角度の調整が可能。

耳あたりのよいクッションテンプルで上下の角度の調整が可能。

フィット感抜群で、長時間掛けても疲れにくい。目への花粉飛入を軽減し、ドライアイの方には、外気だけでなく埃の侵入も軽減。

フィット感抜群で、長時間掛けても疲れにくい。目への花粉飛入を軽減し、ドライアイの方には、外気だけでなく埃の侵入も軽減。

その他の特長・機能

UVカット UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

VISION VERDE ハードコート 硬度が高くキズが付きにくいレンズを使用。汚れが付いても簡単に落とせるから、お手入れが楽。

VISION VERDE ハードコート
硬度が高くキズが付きにくいレンズを使用。汚れが付いても簡単に落とせるから、お手入れが楽。

JIS規格品(保護めがね) JIS T8147規格性能を満足。

JIS規格品(保護めがね)
JIS T8147規格性能を満足。

ANSI規格品 ANSI Z87.1規格適合品。

ANSI規格品
ANSI Z87.1規格適合品。

商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
曇り止め
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
幅(mm)
防曇加工
レンズタイプ
奥行(mm)
テンプルカラー
特長
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ANSI
4979058711359
388-6921
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
-
145
-
両面ハードコート
-
グレー
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。
JIS T 8147規格品ANSI規格品(Z87.1)両面ハードコート
1個

3個

1,592( 1,751円 )

1日目

JIS
4979058711366
388-6930
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:プラスチック
146
両面曇り止め
152
ブルー
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。
JIS T 8147規格品ANSI規格品(Z87.1)両面曇り止め加工
1個

3個

1,681( 1,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。
【特長】
・調整可能なソフトクッション鼻パッドを採用し、どなたにもフィットする軟らかい鼻当たりを実現。
・耳あたりのよい軟質ラバーテンプルを使用。上下に角度調整ができ、長時間掛けても疲れにくい。
・高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用。紫外線を99.9%カットし、眼に優しい。
・横に長いレンズが顔と高い密着度をもたらし、バイザーで花粉をブロック。
・JIS T8147規格性能を満足。ANSI Z87.1規格適合品。
【用途】
・外気だけでなく埃の侵入も軽減できるため、園芸、日曜大工、花粉・飛来物対策などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

    ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

    ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

      保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

      保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

        ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

        ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

          二眼型保護メガネ VD-201

          二眼型保護メガネ VD-201

            安全グラス EG-2 グレー

            安全グラス EG-2 グレー

              二眼型保護メガネ UVカット

              二眼型保護メガネ UVカット

                二眼型セーフティグラス TSG-300

                二眼型セーフティグラス TSG-300

                  二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

                  二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

                    二眼型セーフティグラス

                    二眼型セーフティグラス

                      二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

                      二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

                        一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                        一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 E-Value UVEX トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 1,592円 3,540円 2,627円 3,540円 3,272円 406円 3,342円 346円 3,059円 2,841円 1,198円 2,909円 1,403円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - - -
                            傷防止 - -

                            二眼型保護メガネ MP-821・MP-822のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
                            機械加工時の目の保護
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/05
                            ・汎用フライス盤など機械加工時に4時間以上装着しても鼻パット部、テンプル部が痛くならない。
                            ・数回使用したなかで定盤や加工機にレンズが当たってしまい小さな傷が付いてしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護メガネ
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/09
                            ノーズパッドが別部品になっていてフィット感いい。この部品だけ買えたりするのかな。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属研磨時の目の保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            金属部品の研磨や切削時に破片が目に入るのを防止する目的で使用しています。軽量なので耳に掛けやすいです。透明性も良いので、作業時の負担になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護メガネとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/21
                            鉄鋼業、切削加工中に使用しています。マスクをしていると、保護メガネがすぐに曇るので、曇り止め有の方が良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の目の保護に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            軽くて耳も痛くならず、装着感が良い商品です。
                            細かな作業をする際に、必要以上に視野を損なわないのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました