ポリカーボネートレンズ使用、直掛けタイプで一眼式の安全メガネ。【特長】・内側ク...
素材・材質。
重量:38g。
寸法:W147×H59×D154(mm)。
フレームカラー:ブルー。
規格:JIS規格品。
特長。
用途:花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ。
モールドをプラスしてゴーグル並みの密着性を実現。
X-9175の構造/X-9174+モールド(内側から取り付け)=X-9175。
角度調節可:自由に角度調節でき、どなたにもフィット。
軽量型:軽量なため長時間掛けても疲れない。
UVカット:UV(紫外線)を99%以上カット。
JIS規格:JIST8147規格適合品。
スープラヴィジョンエクストリームコート:外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカットもしている。
一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175の型番X-9175のページです。
型番X-9175に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
評価 4.8
通常価格(税別): 1,225円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能