(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,252円
税込単価
2,477円

【特長】・テンプル先端のラバーで掛け心地を向上。ゲストグラスとしてもお勧め・ス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4979058874160
  • トラスココード:
    422-8731
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 特長:
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート/エラストマー
  • 仕様:
    耐薬品性JIS T 8147規格品ANSI規格品(Z87.1)上ひさしサイド付
  • 内容量:
    1個

型番

VS-301H 解除

Loading...

ポリカーボネートレンズで作業中の思わぬ事故もこれで防止!

強化ガラスレンズ 強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

強化ガラスレンズ
強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

ポリカーボネートレンズ ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

ポリカーボネートレンズ
ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

テンプル先端のラバーでかけ心地を向上

ソフトテンプルも特長の一つ。

ソフトテンプルも特長の一つ。

スタイリッシュなデザインと耳あたりの良い軟質ラバーテンプルが特長。大型レンズ採用で視野が広く、肌当たりが柔らかい軟質ひさしでゴミの侵入を防ぐ。

その他の特長・機能

VISION VERDE ハードコート 硬度が高くキズが付きにくいレンズを使用。汚れが付いても簡単に落とせるから、お手入れが楽。

VISION VERDE ハードコート
硬度が高くキズが付きにくいレンズを使用。汚れが付いても簡単に落とせるから、お手入れが楽。

めがね併用可 私物のメガネの上から装着可能。

めがね併用可
私物のメガネの上から装着可能。

UVカット 紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

UVカット
紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

JIS規格品(保護めがね) JIS T8147規格性能を満足。

JIS規格品(保護めがね)
JIS T8147規格性能を満足。

ANSI規格品 ANSI Z87.1規格適合品。

ANSI規格品
ANSI Z87.1規格適合品。

メタルフリー 金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

メタルフリー
金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-301H

1個

3個

2,252( 2,477円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル先端のラバーで掛け心地を向上。ゲストグラスとしてもお勧め
・スタイリッシュなデザイン
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです
・金属を一切使用していないため廃棄時の簡便化に
・傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズ
・耳あたりのよい軟質ラバーテンプル
・めがね併用可
・専用ポーチ付き
・大型レンズ採用で広い視野を確保。軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくごみの進入を防ぎます
・汚れが付いても容易に落とせるからお手入れ簡単
・JIS T8147規格性能を満足。ANSI Z87.1規格適合品
【用途】
・ごみの進入が気になる職場や、工場見学時のゲストグラスとしての使用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)の型番VS-301Hのページです。
型番VS-301Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

    一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

    一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

            二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

            二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

              二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

              二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

                ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

                ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

                  安全グラス EG-2 グレー

                  安全グラス EG-2 グレー

                    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                      ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                      ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                          ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

                          ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

                            メーカー ミドリ安全 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 E-Value トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,252円 2,126円 2,909円 2,402円 1,233円 1,592円 1,048円 3,540円 406円 1,051円 3,540円 1,676円 3,682円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ -
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 -
                            規格 JIS JIS JIS JIS / ANSI ANSI - ANSI JIS / ANSI - ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI -
                            曇り止め - - -
                            UVカット

                            ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            粉塵が出る工場で使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/27
                            粉塵が出る工場で使用しています。作業者の中にはめがねをかけている者もいるので、この商品で統一して購入しました。切粉が出ますが、中に入ってくることもなく耐久性の面でも問題ないです。他商品と比較しても金額的にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました