(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,126円
税込単価
2,339円

傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。【特長】・レンズ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:

型番

VS-301F 解除

Loading...

ポリカーボネートレンズで作業中の思わぬ事故もこれで防止!

強化ガラスレンズ 強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

強化ガラスレンズ
強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

ポリカーボネートレンズ ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

ポリカーボネートレンズ
ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

テンプル先端のラバーでかけ心地がアップ

ソフトテンプルも特長の一つ。

ソフトテンプルも特長の一つ。

スタイリッシュなデザインと耳あたりの良い軟質ラバーテンプルが特長。大型レンズ採用で視野が広く、肌当たりが柔らかい軟質ひさしでゴミの侵入を防ぐ。

その他の特長・機能

VISION VERDE アンチフォグ 親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。硬度が高く傷つきにくいレンズ。

VISION VERDE アンチフォグ
親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。硬度が高く傷つきにくいレンズ。

めがね併用可 私物のメガネの上から装着可能。

めがね併用可
私物のメガネの上から装着可能。

UVカット 紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

UVカット
紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

JIS規格品(保護めがね) JIS T8147規格性能を充足。

JIS規格品(保護めがね)
JIS T8147規格性能を満足。

ANSI規格品 ANSI Z87.1規格適合品。

ANSI規格品
ANSI Z87.1規格適合品。

メタルフリー 金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

メタルフリー
金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-301F

3個

2,126( 2,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。
【特長】
・レンズの両面に防曇加工を両面に施しているため、曇りにくく、耐久性もアップ
・テンプル先端に耳あたりがソフトな軟質ラバーテンプルを使用
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性。紫外線を99.9%カットし、眼に優しい
・金属を一切使用していないメタルフリー仕様のため、廃棄時の簡便化に貢献
・大型レンズ採用で広い視野を確保し、軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入を防ぐ
・JIS T8147規格性能を充足。ANSI Z87.1規格適合品
【用途】
・ごみの進入が気になる職場や、工場見学時のゲストグラスとしての使用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)の型番VS-301Fのページです。
型番VS-301Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

    ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

    ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

        ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

        ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

          ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

          ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

            アイフィット 保護メガネ

            アイフィット 保護メガネ

              ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

              ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)

                ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)

                  二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                  二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                    防じんメガネ ブルー/ピンク

                    防じんメガネ ブルー/ピンク

                      リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-P

                      リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-P

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                          ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                          ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                            メーカー UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー 理研オプテック トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 2,126円 2,252円 2,909円 3,540円 2,402円 2,682円 3,540円 2,573円 1,592円 1,764円 2,452円 1,233円 3,123円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 - - 防塵 防塵
                            規格 JIS JIS JIS JIS / ANSI JIS / ANSI - JIS / ANSI JIS / ANSI - - - ANSI JIS / ANSI
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -

                            一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            薬品製造ライン
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            ソフトタッチで扱いやすいですが、曇り止めにはやや劣るところがある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大手メーカでの作業時、安全用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            メガネの上から問題なくかけれます。装着感もよく視界も遮りません。良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            解体作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/25
                            眼鏡の上から被せて使用できるとのことでしたが、もう少し大きいものが良いと思いました。耳掛け(つる)の部分は痛くはなりませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました