(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円

サイドとひさしが付いているオーバーグラスタイプの安全メガネ。【特長】・めがねと...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4979058391506
  • トラスココード:
    335-7121
  • 質量(g):
    45
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • ツル調整:
  • 高さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    170
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • 長さ(mm):
    135~153
  • テンプル色:
    ブラック
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)ひさしサイド付
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
    -
  • 内容量:
    1個

Loading...

通常のめがねの上から使用できる安全メガネ

米国ANSI規格品、欧州EN規格品。

米国ANSI規格品、欧州EN規格品。

製品仕様

  • 素材・材質:レンズ/ポリカーボネート(両面ハードコート)、テンプル、フレーム/プラスチック。
  • 重量:45g。
  • サイズ:W170×H66×D135~153mm。
  • フレームカラー:ダークブルー。
  • 規格:米国ANSI規格品、欧州EN規格品。 

この商品の特長

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットする。

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットする。

つる伸縮可/つるが伸縮するので、誰にでもフィットする。

つる伸縮可/つるが伸縮するので、誰にでもフィットする。

めがね併用可/私物めがねの上から掛けられる。

めがね併用可/私物めがねの上から掛けられる。

UVカット/UV(紫外線)99%以上カット。

UVカット/UV(紫外線)99%以上カット。

両面ハードコート/レンズの両面にハードコート(傷防止加工)がされている。

両面ハードコート/レンズの両面にハードコート(傷防止加工)がされている。

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

EN規格品/EN166CLASS1規格適合品。

EN規格品/EN166CLASS1規格適合品。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-940

1個

5個

1,572( 1,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイドとひさしが付いているオーバーグラスタイプの安全メガネ。
【特長】
・めがねと併用が可能で、通常のめがねの上から使用できる一眼式保護めがね
・テンプルの角度、長さが調節ができる
・レンズの両面がハードコート、UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用している
・米国ANSI規格品、欧州EN規格品
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、飛来物等幅広い範囲で利用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940の型番MP-940のページです。
型番MP-940に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

    一眼式保護メガネ 770-FC

    一眼式保護メガネ 770-FC

      保護メガネ カーブ

      保護メガネ カーブ

        オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

        オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

            ヌーボ™セーフティグラス

            ヌーボ™セーフティグラス

              DBLTACT セーフティゴーグル

              DBLTACT セーフティゴーグル

                リケン 保護メガネ

                リケン 保護メガネ

                  アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                  アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                    二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                    二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                      保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                      保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                        保護めがね ウベックス X-9196

                        保護めがね ウベックス X-9196

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                            メーカー ミドリ安全 日本光器製作所 ブッシュネル アズワン トラスコ中山 スリーエムジャパン DBLTACT 理研オプテック トラスコ中山 TJMデザインタジマツール スリーエムジャパン ミドリ安全 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 1,572円 1,074円 1,071円 2,859円 1,104円 2,595円 498円 1,783円 2,663円 2,657円 1,290円 5,850円 2,656円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル - - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            用途 防塵 - - - 防塵 防塵 - - - - 防塵 防塵 -
                            規格 ANSI - ANSI - ANSI ANSI - - - - JIS JIS -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - -

                            保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内作業用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            この商品は社内で使用するために購入しました。選定理由はメガネの上から使えるタイプであることがカタログに記載されていたことと、他と比べて安価だったからです。保護メガネの機能としては問題なかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました