(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,656円
税込単価
4,022円

オーバーグラスタイプの一眼式ゴーグル。【特長】・広い視野のレンズ・巾広で装着感...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4979058225665
  • トラスココード:
    422-8804
  • 質量(g):
    138.000
  • 材質1:
    レンズ:セルロースアセテート
  • 材質2:
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • レンズ厚(mm):
    1.0
  • 材質3:
    バンド:合成ゴム織り込み布
  • レンズ材質:
    セルロースアセテート
  • フレーム材質:
    軟質PVC
  • バンド材質:
    合成ゴム織り込み布
  • 仕様:
    通気孔付
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

通気システムの機構が大幅に改良

通気システムの機構が大幅に改良

素材・材質レンズ:セルロースアセテート(内面:曇り止め加工)
フレーム:軟質PVC
バンド:合成ゴム織込み布
通気:特殊ベンチレーション
重量・容量重量:138g
サイズ・寸法W204×H89×D88
●フレームカラー:透明
●ヘッドバンドカラー:ライム
※2013年3月28日よりカラーが変更となりました。
規格EN規格品
機能 スペアレンズ有:自分で簡単に交換ができる。 バンド交換可:自分で簡単に交換ができる。 防塵マスク併用型:防塵マスクと併せて使用ができる。 めがね併用可:私物のめがねの上から掛けられる。 UVカット:UV(紫外線)を99%以上カット。 スープラヴィジョンプラス(曇り止め):レンズに特殊表面コート(曇り止め)したレンズ(防曇性・静電気防止性・耐摩耗性・紫外線遮断性がある)。 EN規格品:EN166 class1 規格適合品。

機能
スペアレンズ有:自分で簡単に交換ができる。
バンド交換可:自分で簡単に交換ができる。
防塵マスク併用型:防塵マスクと併せて使用ができる。
めがね併用可:私物のめがねの上から掛けられる。
UVカット:UV(紫外線)を99%以上カット。
スープラヴィジョンプラス(曇り止め):レンズに特殊表面コート(曇り止め)したレンズ(防曇性・静電気防止性・耐摩耗性・紫外線遮断性がある)。
EN規格品:EN166 class1 規格適合品。

特長

  • 大型レンズ採用で広い視野を確保。鼻部の改良でマスクとの併用が容易に。
  • ヘッドバンドは交換が簡単なワンタッチ差込式。
  • レンズ交換が簡単。
  • 鼻部分が改良され装着感がアップ。
  • 通気システムの機構が大幅に改良。
  • めがねが曇りやすい環境でも快適に作業可能。
  • UVカット。
  • マスク併用可。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X-9301

1個

1個

3,656( 4,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバーグラスタイプの一眼式ゴーグル。
【特長】
・広い視野のレンズ
・巾広で装着感の良いヘッドバンド
・やわらかい耳あたり
・通気システムの機構が大幅に改良
・めがねが曇りやすい環境でも快適に作業可能
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつ等幅広く使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301の型番X-9301のページです。
型番X-9301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

    セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ

    セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ

      セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

      セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

        保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

        保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

            レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

            レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

              ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

              ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

                保護ゴーグル 201

                保護ゴーグル 201

                  ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

                  ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

                    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                          メーカー UVEX トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 ミドリ安全 アズワン 東京硝子器械 日本光器製作所 アズワン ミドリ安全 トーヨーセフティー アズワン
                          通常価格 3,656円 1,476円 1,476円 1,880円 2,761円 2,723円 3,726円 943円 1,857円 2,471円 1,001円 1,021円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   6日目   10日目~   2日目   1日目   8日目~  
                          形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル
                          用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 レーザー用 - - - 防塵 - -
                          規格 EN ANSI ANSI - JIS / ANSI JIS JIS - - JIS / ANSI - -
                          曇り止め -
                          UVカット - - -

                          安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          当社内で保護具として使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                          当社内で薬品を扱う作業の保護具として使用しています。元々使っていて今回新たに購入しました。この商品は顔によくフィットしますし、レンズがくもりづらいです。以前なかなか見つからない部品があり、たまたまミスミで見つけました。品揃えに感心するとともに、何かあればミスミから購入するようにしています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q めがねの上から掛けられますか?
                          A
                          はい。めがねの上からご使用頂けます。ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました