(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vフレックス(TM) 防護マスク N95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9105-N95
Vフレックス(TM) 防護マスク N95【50個入り】 Vフレックス(TM) ボウゴマスク N95

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,318円
税込単価
5,850円

【特長】・2面立体構造の折りたたみ式です。・保管時には平面となり携帯に便利です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • 吸気抵抗(Pa):
    20
  • 粒子捕集効率(%):
    95
  • 質量(g):
    12/枚
  • 仕様:
    NIOSH N95検定合格品 頭掛けタイプ 折りたたみ式
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

9105-N95 解除

Loading...

 
カタログを表示

9105-N95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9105-N95

135
150
422-3870
1箱(50枚)

1パック

50個入り

5,318( 5,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2面立体構造の折りたたみ式です。
・保管時には平面となり携帯に便利です。
・位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。
・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます。
・ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vフレックス(TM) 防護マスク N95の型番9105-N95のページです。
型番9105-N95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vフレックス(TM) 防護マスク N95

Vフレックス(TM) 防護マスク N95

    Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

    Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

      Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

      Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

          バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン バイリーンクリエイト
            通常価格 5,318円 5,765円 2,253円 2,254円 2,577円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
            吸気抵抗(Pa) 20 - 50以下 50以下 -
            粒子捕集効率(%) 95 - 95以上 95以上 -
            質量(g) 12/枚 - 12/枚 12/枚 -

            Vフレックス(TM) 防護マスク N95のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            工場内作業で使用
            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
            主に粉塵があるところで使用していますが問題ありません。
            作業時間にもよりますが、白なのでどれだけ汚れがつき防止できているのかわかりやすいです。大手メーカー品で信頼できお勧めします。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            9105-N95-PACK
            9105S-N95
            9105S-N95-PACK
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)

            (mm)
            トラスココード 内容量

            5,318円

            ( 5,850円 )

            50個入り

            8パック -

            1日目

            135150422-3870-

            5,786円

            ( 6,365円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            125135422-3888-

            5,786円

            ( 6,365円 )

            50個入り

            8パック -

            1日目

            125135422-3888-

            使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました