(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク"8812J"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク"8812J"【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
3,429円  特別価格 
税込価格
3,772円  特別価格 

【特長】・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスク...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品用途
吸気抵抗(Pa)
粒子捕集効率(%)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
使用限度時間
用途
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般作業用
60以下
80以上
4987580148574
220-9306
15.5/枚
国家検定 DS1 合格品(第TM353号) 頭掛けタイプ
12時間
一般粉じん作業、研磨作業など。
3MTM特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです。
1箱(10枚)

1パック

10個入り

3,429( 3,772円 )

1日目

一般作業用
60以下
80以上
4987580148574
220-9306
15.5/枚
国家検定 DS1 合格品(第TM353号) 頭掛けタイプ
12時間
一般粉じん作業、研磨作業など。
3MTM特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです。
1箱(10枚)

24パック

10個入り

3,429円

2,665

( 2,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです
・排気弁が熱気や蒸れを軽減しました
・呼吸がラクな排気抵抗25Pa
【用途】
・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク"8812J"

使い捨て式防じんマスク"8812J"

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

        使い捨て式防じんマスク"8822E"

        使い捨て式防じんマスク"8822E"

          N95マスク No.1795

          N95マスク No.1795

            バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

            バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

              3M 防じんマスク No.8210J-DS2

              3M 防じんマスク No.8210J-DS2

                メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー バイリーンクリエイト ケニス
                通常価格 3,429円 5,792円 3,436円 3,691円 1,591円 2,577円 6,773円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   4日目  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                規格 DS1 DS2 DS2 DS2 N95 DS1 -

                使い捨て式防じんマスク"8812J"のレビュー

                評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー

                高評価レビュー

                マスク
                評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                溶接時の防塵用マスクとして使用しました。
                排気弁がついているので呼吸がかなり楽です。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場内での掃除に使用
                評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                ディスクサンダーの粉塵や溶接時のヒュームなど工場内は思ったよりも汚れているので、このような商品で防塵しています。
                大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マスク
                評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                溶接時の防塵用マスクとして使用しました。
                排気弁がついているので呼吸がかなり楽です。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マスク
                評価 5.0満足度:5.02019/09/07
                粉じんが出る作業時に必ず使用しています。使い捨てなので用途も多岐にわたり便利なマスクです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                汚れのひどい場所での作業
                評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                空気の悪いところで作業をしているとマスクの外側が真っ黒になりますが中まで入ってこないので重宝しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                磨き作業時に着用
                評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                磨き作業の際に粉じん、鉄粉が人体に入らないよう口や鼻を保護するために使っています。以前からこのマスクを使っていて最近ミスミで購入し始めました。フィット感や防じん性能に関しては特に問題ありません。また、バルブ(排気弁)が付いているためマスクで覆っている部分の蒸れを抑えてくれますが、暑い時期はどうしても蒸れてしまい多少息苦しくなってしまいます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました