(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク"8710"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク"8710"【22個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
6,328円  特別価格 
税込価格
6,961円  特別価格 

【特長】・カップ型の使い捨て式マスクのスタンダード品です・使用限度時間も14時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • 規格:
    DS1
  • 縦(mm):
    125
  • 横(mm):
    135
  • 吸気抵抗(Pa):
    45以下
  • 粒子捕集効率(%):
    80以上
  • トラスココード:
    380-2167
  • 質量(g):
    10.5/枚
  • 仕様:
    頭掛けタイプ
  • 使用限度時間:
    14時間
  • 内容量:
    1箱(22枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1箱(22枚)

1パック

22個入り

6,328( 6,961円 )

1日目

1箱(22枚)

10パック

22個入り

6,328円

5,317

( 5,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ型の使い捨て式マスクのスタンダード品です
・使用限度時間も14時間と長く、安心してご使用いただけます
・国家検定DS1合格品(第TM368号)
【用途】
・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク"8710"

使い捨て式防じんマスク"8710"

    使い捨て式防じんマスク"8205"

    使い捨て式防じんマスク"8205"

      バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

      バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        使い捨て式防じんマスク"8210J"

        使い捨て式防じんマスク"8210J"

          Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

          Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

              Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

              Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

                バイリーンマスク X-301

                バイリーンマスク X-301

                  使い捨て式防じんマスク DS1

                  使い捨て式防じんマスク DS1

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン バイリーンクリエイト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン バイリーンクリエイト トラスコ中山
                    通常価格 6,328円 3,436円 2,577円 5,792円 5,765円 2,253円 2,254円 1,566円 2,049円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                    商品用途 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん
                    規格 DS1 DS2 DS1 DS2 DS2 DS2 DS2 - -
                    縦(mm) 125 - - - - 125 130 - -
                    横(mm) 135 - - - - 135 150 - -

                    使い捨て式防じんマスク"8710"のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                    工場内作業
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/26
                    研磨・研削時にしています。防塵性が高いにもかかわらず、着け心地も問題ありません。在庫切れの際に、他社製品を使用しましたが、やはりこの製品の方いいと感じました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    バフ研磨時に使用
                    評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                    高性能で安心して使えます。
                    吸気も他の安いマスクと比べて苦しくないです。

                    ただ、値段か高いので星マイナス1。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工場内作業に使用
                    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                    化学製品や溶接・研磨作業による粉塵からしっかりと守ってくれています。
                    また使用限度時間も14時間と長いため経済的です。
                    大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工場内のさまざまな作業に使用
                    評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                    工場内の機械の作業、切削作業などさまざまな作業に使用しています。他商品と比べることなく昔からリピート購入しています。使用している作業員の方からは特に息苦しいなどのお話は上がってこないので使っていて違和感がないのだと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    現場作業時に使用
                    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                    現場作業時に使っています。トラスコ中山のマスクDPM-CMと使い分けています。フィット感がよいため長時間着けていても呼吸や会話がしやすくあまり疲れません。また、防塵性についても申し分ありません。納期も即納で届いてくれますし今のところ他のマスクに変える要素が無いため満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました