(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
  • 数量スライド割引

Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2 (レビュー)

通常価格(税別)
2,254円 ~ 2,370円
税込価格
2,479円 ~ 2,607円
通常出荷日
1日目
【特長】
・2面立体構造の折りたたみ式です
・保管・携帯に便利な2つ折りで、吸排気抵抗14Paを実現
・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました
・位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています
・2面立体構造で会話時に口の動きに追従し、漏れ込みを防ぎます
【用途】
・溶接作業
・鋳造作業(ヒュームが発生する場所における作業)

Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場での防塵
    評価 5.0満足度:5.02019/05/08
    DS2規格の中では一番安く経済的。
    普通であれば鼻の穴の中が黒くなるような作業をしても、黒くならずに効果を実感しました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    防塵
    評価 5.0満足度:5.02018/10/31
    使い捨て商品ですが、現場の状況によっては複数回使用しても問題ない性能で経済的でした。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    防塵
    評価 5.0満足度:5.02018/05/07
    気に入っている防塵マスクです。
    見た目は"ダサい"のですが普通のマスクに一番近い防塵マスクなので場所を気にせずに使えます。性能も問題ないと感じています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    防塵のため
    評価 3.0満足度:3.02019/02/27
    折りたたみ式なので、新品保管時は場所をとらずすっきりと保管できると思い購入し、1年ほど使用しました。
    使用時は本品を開いて顔にあてるため多少の違和感があるが、特に問題無く使用できていた。しかし、カップタイプと比べて鼻と口を覆う面積が小さかったので、8210や8205のカップタイプのほうが密着感もあり安心して使えると感じた。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業時に!
    評価 5.0満足度:5.02018/10/29
    しっかりと保護されていると実感できます。使い捨てで多少お値段はするのですが身体のことを考えれば納得できます。お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業時に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/12
    DS2規格を満たしており価格の安いものを探した結果こちらの商品を見つけ利用を始めました。防塵性能も問題なく満足しています。使い捨て商品といっても、1回の使用で廃棄するわけでは無いので交換時期も使用感(目詰まりや呼吸のし易さ等)でわかるのがよいと思います。吸収缶を使用するタイプだと使用時間の目安なので実感しにくく忘れがちなため。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    実験
    評価 4.0満足度:4.02017/11/13
    実験中に使用するのに購入しました。大きさなどの種類が多々あるとよいとおもいます。また女性用としてカラーもあるとよいとおもいます

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研削作業
    評価 5.0満足度:5.02021/03/28
     研削作業時の粉塵保護に利用、折りたたみですがフィット感は高く呼吸の苦しさも特になく良い感じです。
     ノーズのフィットが高いのでめがねの曇りもあまり起きません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブラスト粉末吸込み防止及びコロナ対策
    評価 4.0満足度:4.02021/02/26
    自身は顔面がデカいため少し小さめに感じました。
    本体はちょい固めの厚め、ボール紙を柔くした感じ、
    フィット感は普通、n95同等品と歌われてるだけ有り、舞った粉塵の吸込みは殆ど無し。
    装着は、上下に割って顔面顎部からハメるような感じです。
    デザインが少しダサいがとてもコンパクトなので持ち運びや収納は便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グラインダー作業時に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/05/31
    グラインダー作業時に使用しています。
    折りたたみ式なので持ち運び時に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掃除用マスク
    評価 4.0満足度:4.02019/10/29
    防じんマスクなので、高性能で安心出来ます。勿論、安い紙マスクよりはコストがかかりますが機能性を考えればありかと。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    不燃材料加工時に飛散する粉塵の防衛対策として
    評価 4.0満足度:4.02018/09/12
    不燃材料加工(切断)時に飛散する粉塵の防衛対策として使用しています。以前は吸収缶取替え式で重量のあるタイプを使用していましたが、使い勝手の悪さや、肌荒れ(汗疹等)を起こす者が多く評判が悪かったため、使い捨てで衛生面にも長けたこちらの商品の利用を始めました。性能面も確かな商品で替えて良かったと実感しています。掛け紐の調整が可能なタイプ等あるとなおありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    粉塵が飛散する環境下での作業時に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/12
    携帯時邪魔にならず、粉塵除去効果も期待通りでよい商品だと思います。仕方のないことかもしれませんが、長時間使用を続けるとノーズクリップ部の金具のせいで、鼻が痛くなる点と多少の息苦しさを覚える点に不満を感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    粉じんからの保護具
    評価 5.0満足度:5.02018/02/01
    様々なマスクがあるが、装着者への圧迫感が少なく、付け心地も良い。ただ、収納箱が潰れやすいので、プラスチック容器へ入れ替えして使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

    Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

    Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

      使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732

      使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732

        TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

        TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

          使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

          使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

            使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

            使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

              使い捨て式防じんマスク"9913JV"

              使い捨て式防じんマスク"9913JV"

                使い捨て式防じんマスク DS1

                使い捨て式防じんマスク DS1

                  使い捨て式防じんマスク"8210J"

                  使い捨て式防じんマスク"8210J"

                    使い捨て式防じんマスク No.1702

                    使い捨て式防じんマスク No.1702

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー トラスコ中山 トーヨーセフティー トーヨーセフティー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン トーヨーセフティー
                      通常価格 2,254円 2,253円 649円 2,350円 760円 680円 3,974円 2,049円 5,792円 597円
                      通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                      商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                      商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                      規格 DS2 DS2 DS2 DS2 DS2 DS2 DS2 - DS2 DS1
                      縦(mm) 130 125 - - - - - - - -
                      横(mm) 150 135 - - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。