(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク"8822E"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク"8822E"【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,691円
税込単価
4,060円

【特長】・ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 吸気抵抗(Pa):
    70以下
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • トラスココード:
    388-1113
  • 質量(g):
    17/枚
  • 仕様:
    国家検定 DS2 合格品(第TM476号) 頭掛けタイプ(ループ型ヘッドバンド)
  • 使用限度時間:
    16時間
  • 用途:
    溶接作業、研磨作業。
  • 特長1:
    ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます。3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました。
  • 内容量:
    1箱(10枚)

型番

8822E-DS2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8822E-DS2

1箱(10枚)

1パック

10個入り

3,691( 4,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
・のれん型排気弁で呼気をスムーズに排出します
・樹脂製ノーズクリップ採用で金属部品が無く、分別せずに廃棄が可能です
・ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能
【用途】
・溶接作業、研磨作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"8822E"の型番8822E-DS2のページです。
型番8822E-DS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク"8822E"

使い捨て式防じんマスク"8822E"

    N95マスク No.1795

    N95マスク No.1795

      バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

      バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

          使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

            メーカー スリーエムジャパン トーヨーセフティー バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン
            通常価格 3,691円 1,591円 2,880円 2,577円 11,646円
            通常出荷日 1日目   9日目   3日目~   5日目   1日目  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
            規格 DS2 N95 DS2 DS1 RS3
            吸気抵抗(Pa) 70以下 - - - 150以下
            粒子捕集効率(%) 95以上 - - - 99.9以上

            使い捨て式防じんマスク"8822E"のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました