(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク 全面形面体 6000F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク 全面形面体 6000F

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
19,004円 ~ 20,712円
税込価格
20,904円 ~ 22,783円

【特長】・「のれん型排気弁」を採用した全面形面体は排気抵抗を低くおさえるので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 縦(mm):
    220
  • 横(mm):
    185
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
422-3837
413
国家検定合格品
1個

1個

19,004( 20,904円 )

1日目

M
422-3845
409
国家検定合格品(第TN235号)
1個

1個

20,712( 22,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「のれん型排気弁」を採用した全面形面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク 全面形面体 6000F

防毒マスク 全面形面体 6000F

    アズワン 防毒マスク 6000F

    アズワン 防毒マスク 6000F

      アズワン 防毒マスク GM185-1

      アズワン 防毒マスク GM185-1

        直結式小型防毒マスク 全面形面体

        直結式小型防毒マスク 全面形面体

          シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

          シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

            防じん・防毒マスク 全面形面体

            防じん・防毒マスク 全面形面体

              エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

              エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                直結式防毒マスク(中濃度タイプ)

                直結式防毒マスク(中濃度タイプ)

                  防毒マスク面体 7700J

                  防毒マスク面体 7700J

                    防毒・防じんマスクTW099

                    防毒・防じんマスクTW099

                      直結式小型防毒マスク

                      直結式小型防毒マスク

                        防毒マスク 半面形面体 6000

                        防毒マスク 半面形面体 6000

                          活性炭マスク 丸ゴムタイプ

                          活性炭マスク 丸ゴムタイプ

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 エスコ 重松製作所 スリーエムジャパン 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 19,004円 21,552円 17,500円 15,988円 29,325円 15,234円 16,360円 25,246円 3,341円 26,845円 25,085円 3,520円 6,306円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 -
                            規格 TN TN TN - - TN - - TN TN - TN -
                            縦(mm) 220 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 185 - - - - - - - - - - - -

                            防毒マスク 全面形面体 6000Fのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            化学処理
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                             金属の化学処理工程で使用しています。
                             フィルタ2枚使用なので機械式ほどでは無いものの息苦しさすくなく作業が出来ます。
                             クリアでワイドな面体で視界が遮られないので作業効率や安全性も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災用
                            評価 3.0満足度:3.02017/07/31
                            装着した時の視界がとてもクリアーで、他と比べてデザインが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました