(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク 半面形面体 6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク 半面形面体 6000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,520円 ~ 3,572円  特別価格 
税込価格
3,872円 ~ 3,929円  特別価格 

【特長】・4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 商品詳細:
    半面形面体タイプ
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • 排気抵抗(Pa):
    80以下
  • 仕様:
    国家検定合格品(第TN165号)
  • 用途:
    塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
  • 特長1:
    4点支持しめひもで上下調整可能なので、鼻回りやアゴからのもれこみを軽減します。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
サイズ
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135
120
L
330-5635
82
1個

5個

3,572( 3,929円 )

4日目

135
120
L
330-5635
82
1個

6個

3,572円

3,214

( 3,535円 )

4日目

130
110
M
330-5643
81
1個

5個

3,520円

3,428

( 3,771円 )

1日目

130
110
M
330-5643
81
1個

6個

3,520円

3,214

( 3,535円 )

1日目

120
110
S
330-5651
80
1個

5個

3,572円

3,428

( 3,771円 )

1日目

120
110
S
330-5651
80
1個

6個

3,572円

3,214

( 3,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込みを軽減します。
【用途】
・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク 半面形面体 6000

防毒マスク 半面形面体 6000

    防毒マスク面体 7700J

    防毒マスク面体 7700J

      防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

      防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

        防毒マスク 7700JM

        防毒マスク 7700JM

          直結式小型防毒マスク 全面形面体

          直結式小型防毒マスク 全面形面体

            防毒マスク No.3100・No.3200

            防毒マスク No.3100・No.3200

              有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

              有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                直結式小型防毒マスク

                直結式小型防毒マスク

                  防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

                  防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

                    防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                    防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                      防毒マスク GM70D

                      防毒マスク GM70D

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                          三商 防毒マスク GM28S

                          三商 防毒マスク GM28S

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン 重松製作所 アズワン 重松製作所 東京硝子器械 アズワン 三商
                            通常価格 3,520円 3,341円 2,817円 3,435円 15,988円 2,827円 1,907円 25,085円 2,117円 5,839円 3,630円 5,570円 2,652円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 -
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 - 防毒 - 防毒 -
                            規格 TN TN - - - - - - - TN - TN -
                            商品詳細 半面形面体タイプ - - - - - - - - - - - -
                            吸気抵抗(Pa) 50以下 - 50以下 - - - 50Pa以下 - - - - - -

                            防毒マスク 半面形面体 6000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            塗装時のマスクに
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            塗装時に使うマスクです。密着度が高く、サイズも選べるのでとっても使い勝手はいい。
                            ただ、発注単位が5個は多すぎます。マスク本体で5個って・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            塗装作業時の呼吸器保護に使用、頭側のベルトが広くあたって痛くなりにくく、首後ろのベルトは後ろで取り外せるので脱着も楽です。
                            柔らかいゴム面体がしっかりフィットするので安心して使用でき、弁も軽くスムーズで楽で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました