(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDカードホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IDカードホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円

【特長】・現在使用中のヘルメットに後付けできます。強力両面テープを用い、はがれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
  • カードサイズ:
    54×86×0.8mm(JIS X6301(サイズ)
  • JANコード:
    4546721500352
  • トラスココード:
    328-3879
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    本体:AES樹脂
  • 長さ(mm):
    106
  • 幅(mm):
    71
  • 材質2:
    透明窓:ポリカーボネート
  • 材質3:
    インナーケース:硬質塩化ビニル
  • 品名:
    IDカードホルダー
  • 特長:
    現在使用中のヘルメットに後付けできます。強力両面テープを用い、はがれにくくなっております。カードの弾力を利用してケース内側に収納します。このためフタを開閉する必要がなく、また構造上、カードが脱落する心配がありません。
  • 材質:本体:
    ABS樹脂+ポリカーボネート
  • 材質:ケース:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 出し入れ簡単、IDカードの携帯・提示に便利な粘着テープによる外付けタイプ
  • H55×W85mmまでのカードを収納可能
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1931

1個
10

10個

1,049( 1,154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在使用中のヘルメットに後付けできます。強力両面テープを用い、はがれにくくなっております。
・カードの弾力を利用してケース内側に収納します。このためフタを開閉する必要がなく、また構造上、カードが脱落する心配がありません。(カードサイズ:54×86×0.8mm(JIS X6301(サイズ))

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDカードホルダーの型番1931のページです。
型番1931に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDカードホルダー

IDカードホルダー

    ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

    ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

      ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

      ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

        ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

        ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

          ヘルメット用ペンホルダー

          ヘルメット用ペンホルダー

            ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

            ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

              ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

              ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

                ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

                ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

                  ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                  ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                    ヘルタイ(兼用タイプ)

                    ヘルタイ(兼用タイプ)

                      ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

                      ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

                        タニザワ ヘルカバー使い捨て

                        タニザワ ヘルカバー使い捨て

                          TRUSCO ハニカムインナーキャップ

                          TRUSCO ハニカムインナーキャップ

                            メーカー 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット エスコ 谷沢製作所 トラスコ中山
                            通常価格 1,049円 1,100円 1,100円 1,085円 420円 950円 1,300円 2,131円 1,300円 222円 1,200円 1,154円 3,225円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   5日目   6日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 帽子
                            - - - - - - - - - - 透明 -
                            カードサイズ 54×86×0.8mm(JIS X6301(サイズ) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4546721500352 - - - - - - - - - - 4546721000364 -
                            トラスココード 328-3879 - - - - - - - - - - 799-6195 -

                            IDカードホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました