(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,897円 ~ 4,100円
税込価格
3,187円 ~ 4,510円

ベンチレーション機能が付いた野球帽タイプのRP製ヘルメット。【特長】・ベンチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    野球帽タイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    370
  • 材質1:
    帽体:FRP樹脂
  • 頭囲(cm):
    55~62
  • 仕様1:
    RAバンド
  • 仕様2:
    M型ワンタッチあごバンド
  • 仕様3:
    脱げ防止機構
  • 用途:
    飛来・落下物用。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

野球帽型デザインのFRP製ヘルメット

国家検定合格品。

国家検定合格品。

製品仕様

  • 素材:FRP(繊維強化プラスチック)。
  • 重量・容量:370g。
  • サイズ:頭囲/55~62cm。
  • 色:ホワイト、ブルー、イエロー。
  • 規格:国家検定合格品。
  • 付属品:内装一式(RAバンド、ハンモック、耳紐、アゴバンド)。
  • 使用区分:飛来/落下物用。

この商品の特長

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)/ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。/ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。/通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なる。

 

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)/ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。/ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。/通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なる。

 

充分なかぶり深さと後頭部保護形状/充分な被り深さを確保。/後頭部の保護範囲を拡張。

 

充分なかぶり深さと後頭部保護形状/充分な被り深さを確保。/後頭部の保護範囲を拡張。

 

FRP(繊維強化プラスチック)/金属よりも比強度が大きく軽量化が可能。耐熱性、耐候性に優れているが、電気作業には使用不可。耐用年数は5年以内。

FRP(繊維強化プラスチック)/金属よりも比強度が大きく軽量化が可能。耐熱性、耐候性に優れているが、電気作業には使用不可。耐用年数は5年以内。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

ベンチレーション(通気孔)/前後、左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与。

ベンチレーション(通気孔)/前後、左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与。

この商品の使用上の注意

  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
墜落時保護用
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4979058611185
422-8634
×
1個

3個

3,100( 3,410円 )

1日目

ホワイト
4979058611147
422-8677
-
1個

3個

2,897( 3,187円 )

1日目

イエロー
4979058611130
422-8685
-
1個

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベンチレーション機能が付いた野球帽タイプのRP製ヘルメット。
【特長】
・ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)により通気孔を設けることで頭部のムレを低減する。
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け内部の空気を循環してする。
・上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状になっている。
・充分なかぶり深さと後頭部を保護するデザイン。
【用途】
・飛来/落下物用の保護帽です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

    FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

    FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

      ヘルメット SC-9FV RA

      ヘルメット SC-9FV RA

        ヘルメット SC-9F RA

        ヘルメット SC-9F RA

          ヘルメット SC-1BNV RA

          ヘルメット SC-1BNV RA

            ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

            ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

              ヘルメット SC-1F RA

              ヘルメット SC-1F RA

                DIC MP型ヘルメット KP付き 白

                DIC MP型ヘルメット KP付き 白

                  ヘルメット MPタイプ MP

                  ヘルメット MPタイプ MP

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック
                    通常価格 2,897円 3,900円 2,686円 2,377円 1,869円 2,487円 2,304円 3,103円 2,730円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   5日目   4日目  
                    商品タイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ
                    材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                    透明バイザー
                    シールド面・スライダー面
                    通気孔

                    FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました