(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3762-Q
3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤【170個入り】 3M スコッチウェルド ホットメルトセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
25,208円
税込単価
27,729円

【特長】・30年を超える実績や信頼性がある標準的なモデルです。・素早く様々な材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 設定温度(℃):
    200
  • 長さ(mm):
    203
  • 径(mm):
    15
  • 内容量:
    1ケース(約170本)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 専用ガンは、こちらをご覧ください。

Loading...

​素​早​く​接​着する接着システム

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤:関連画像

3738 - Q : (用途)木材の接着、(材質)EVA
3747 - Q : (用途)金属の仮止め、(材質)EVA
3748 - Q : (用途)PP / PEの接着、(材質)PP
3762 - Q : (用途)段ボールの封かん用、(材質)EVA
3764 - Q : (用途)プラスチックの接着、(材質)EVA
3748-V0Q: (用途)PE / PPなどの接着、(材質)PP

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤:関連画像

接着システムの使用例(段ボールの封かんに)

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤:関連画像

接着システムの使用例(PPプラスチック段ボールの組み立て)

品番径×長さ
(㎜)
軟化点
(℃)
3738 Q黄褐色15×20386
3747 Q黄褐色15×203104
3748 Q乳白色15×203145
3762 Q黄褐色15×20394
3764 Q白色半透明15×20388
3748 V0Q黄白色15×203155
 
商品情報を表示

3762-Q の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
液色
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
仕様
軟化点(℃)
色詳細
材質その他
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3762-Q

黄褐色
用途:段ボール封かん用
黄褐色
4550309160616
218-7116
5000.0
EVA樹脂
軟化点:94℃
94
-
EVA
低粘度・速硬化
1ケース(約170本)
10

1パック

170個入り

25,208( 27,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30年を超える実績や信頼性がある標準的なモデルです。
・素早く様々な材料を接着可能です。
・被着体に応じた接着剤ラインアップがあります。
・接着剤が長く、一度に多量の塗布ができます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 専用ガンは、こちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤の型番3762-Qのページです。
型番3762-Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

    3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

    3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

      ホットボンド 専用ガン

      ホットボンド 専用ガン

        ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

        ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

            スティックタイプホットメルトメルターボール

            スティックタイプホットメルトメルターボール

              [EA305MC用]ホットメルトスティック

              [EA305MC用]ホットメルトスティック

                LOCTITE ホットメルト接着剤“

                LOCTITE ホットメルト接着剤“

                  ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                  ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

                    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

                      [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                      [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                        ボンドガン用スティック ロングサイズ

                        ボンドガン用スティック ロングサイズ

                          [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

                          [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン goot(太洋電機産業) SK-11 スリーエムジャパン コニシ エスコ ヘンケル アズワン スリーエムジャパン エスコ SK-11 エスコ
                            通常価格 25,208円 18,323円 1,607円 498円 26,713円 23,647円 3,260円 3,691円 2,200円 61,438円 2,840円 1,916円 5,570円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   12日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            設定温度(℃) 200 120 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 203 203 - - - - - - - - - - -
                            径(mm) 15 15 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(約170本) 1ケース(約170本) - - - - - - - - - - -

                            3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            ダンボール等の接着
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/28
                            販売単位が多すぎて高価です。

                            信頼性はありますが購入価格が1万円に収まるような販売量を希望します。

                            信頼のホットメルトで安心して使用できます。

                            購入時にガン仕様の規定温度に注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/13
                            接着時に使用している。
                            便利なので使用しているが、使い方が悪いのか、純正品のこちらの接着剤を購入しているのに、ガンがよく壊れる。
                            ただ使い勝手が良いので継続して使用していきたい商品。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3738-Q
                            3747-Q
                            3748-Q
                            3748-V0Q
                            3764-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ 液色 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 仕様 軟化点(℃) 色詳細 材質その他 特長 内容量

                            26,603円

                            ( 29,263円 )

                            170個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10黄褐色用途:木材の接着黄褐色4550309160470218-70945000.0EVA樹脂軟化点:86℃86-EVA--

                            36,720円

                            ( 40,392円 )

                            170個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            --用途:金属の仮止め黄褐色4550309160302836-7075--軟化点:104℃--EVA--

                            55,600円

                            ( 61,160円 )

                            170個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10その他用途:PP/PEの接着-4550309160432218-71085000.0ポリプロピレン(PP)軟化点:145℃145乳白色PP絶縁特性-

                            70,474円

                            ( 77,521円 )

                            170個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            --用途:PE/PPなどの接着黄白色4550309160418836-7076--軟化点:155℃--PP難燃性-

                            37,093円

                            ( 40,802円 )

                            170個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10その他用途:プラスチックの接着-4550309160265218-71245000.0EVA樹脂軟化点:88℃88白色半透明EVA耐衝撃性-

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました