(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用接着剤 EC-1368NT 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用接着剤 EC-1368NT 1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円

【特長】・テープのプライマーとして使用可能です・トルエン・キシレンは使用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    309-9865
  • 質量(g):
    1200
  • 色詳細:
  • 材質主成分:
    クロロプレンゴム
  • 特長:
    速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。テープのプライマーとして使用可能です。トルエン・キシレンは使用していません。JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
  • 用途:
    金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどの多くの下地に。
  • 内容量:
    1缶(1L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC1368NT-1L

1缶(1L)

2個

4,559( 5,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープのプライマーとして使用可能です
・トルエン・キシレンは使用していません
・JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)認定製品
・優れた接着特性、耐久性、スプレー性を有します
・初期接着力に優れ、貼り合わせ可能時間が長いため、作業工程の自由度があがります
・メラミン化粧板、合板、フエルト、織物、レザーなどと堅い表面をもつもの(鋼板、アルミニウムなど)との接着に適しています
【用途】
・金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどの多くの下地に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用接着剤 EC-1368NT 1Lの型番EC1368NT-1Lのページです。
型番EC1368NT-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用接着剤 EC-1368NT 1L

工業用接着剤 EC-1368NT 1L

    VHB用プライマー 1L

    VHB用プライマー 1L

      アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

      アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

        塩ビ用接着剤(青)

        塩ビ用接着剤(青)

          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

            ドータイト 常温乾燥タイプ

            ドータイト 常温乾燥タイプ

              速乾型水性接着剤

              速乾型水性接着剤

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                  ボンド K120 コンクリート・金属用

                  ボンド K120 コンクリート・金属用

                    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

                    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

                      匠の技一発拭き取り

                      匠の技一発拭き取り

                        完熟糊 18kg

                        完熟糊 18kg

                          コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                          コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン クボタケミックス(クボタシーアイ) コニシ アズワン スリーエムジャパン コニシ コニシ トーヨーポリマー トーヨーポリマー ヤヨイ化学 コニシ
                            通常価格 4,559円 6,664円 27,000円 702円 2,664円 10,200円 24,558円 3,724円 847円 26,975円 2,146円 5,292円 189円
                            通常出荷日 1日目   4日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ -
                            その他 - その他 透明 その他 その他 - その他 その他 - - -
                            トラスココード 309-9865 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - - -

                            工業用接着剤 EC-1368NT 1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました