(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TL22J-10ML
スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 スコッチウェルド ネジユルミドメヨウケンキセイセッチャ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

塗るだけでネジのゆるみを止める接着剤。【特長】・優れたコストパフォーマンスでシ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 材質1:
    主成分:アクリル系
  • 特長:
    優れたコストパフォーマンスです。振動部位でもゆるみません。高トルクでの締め付けが不要です。シール性に優れます。

Loading...

優​れ​た​コ​ス​ト​パ​フ​ォ​ー​マ​ン​スのねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤の使用例A

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤の使用例A

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤の使用例B

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤の使用例B

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤のカラーバリエーション

赤(TL71J-10ML、TL71J-250ML、TL71J-50ML)

赤(TL71J-10ML、TL71J-250ML、TL71J-50ML)

緑(TL90J-10ML、TL90J-250ML、TL90J-50ML)

緑(TL90J-10ML、TL90J-250ML、TL90J-50ML)

青(TL42J-10ML、TL42J-250ML、TL42J-50ML)

青(TL42J-10ML、TL42J-250ML、TL42J-50ML)

青(TL43J-10ML、TL43J-250ML、TL43J-50ML)

青(TL43J-10ML、TL43J-250ML、TL43J-50ML)

紫(TL22J-10ML、TL22J-250ML、TL22J-50ML)

紫(TL22J-10ML、TL22J-250ML、TL22J-50ML)

 
品番適合用途
TL71J汎用タイプ(高強度)
TL90J締め付け後塗布(後浸透タイプ)
TL42J汎用タイプ(中強度)
TL43J油面向き
TL22J汎用タイプ(低強度)

高強度タイプ(取り外し不可)

品番液色容量
(ml)
粘度
(mPa・s)
質量
(g)
TL71J 10ML10400~60010
TL71J 50ML50400~60083
TL71J 250ML250400~600338

中強度タイプ(取り外し可能)

品番液色容量
(ml)
粘度
(mPa・s)
質量
(g)
TL90J 10ML1020~5510
TL90J 50ML5020~5583
TL90J 250ML25020~55338
TL42J 10ML10900~140010
TL42J 50ML50900~140083
TL42J 250ML250900~1400338
TL43J 10ML101300~300010
TL43J 50ML501300~300083
TL43J 250ML2501300~3000338

低強度タイプ(取り外し可能)

品番液色容量
(ml)
粘度
(mPa・s)
質量
(g)
TL22J 10ML10900~150010
TL22J 50ML50900~150083
TL22J 250ML250900~1500338
商品情報を表示

TL22J-10ML の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
液色
粘度(mPa・s)
適合用途
取り外し可否
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL22J-10ML

381-1077
10
低強度タイプ(取り外し可能)
900~1500
-
-
ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(低強度)
1本(10ml)

2個

710( 781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗るだけでネジのゆるみを止める接着剤。
【特長】
・優れたコストパフォーマンスでシール性に優れる。
・振動部位でもゆるまない。
・高トルクでの締め付けが不要。
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化する(空気にふれているときは硬化しない)。
【用途】
・ねじゆるみ止め用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤の型番TL22J-10MLのページです。
型番TL22J-10MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

        嫌気性封着剤(低強度タイプ)

        嫌気性封着剤(低強度タイプ)

          ロックタイト はめ合い用接着剤

          ロックタイト はめ合い用接着剤

            はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

            はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

              嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

              嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                トルクマーク

                トルクマーク

                  ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                  ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                    スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                    スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                      嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                      嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                        ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                        ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                          ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                          ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                            メーカー スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル アズワン スリーボンド KTC(京都機械工具) スリーボンド
                            通常価格 710円 1,141円 7,318円 3,508円 1,032円 14,643円 4,306円 2,204円 8,409円 760円 3,363円 3,529円 1,973円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            材質1 主成分:アクリル系 - - - - - - - - - - - -
                            特長 優れたコストパフォーマンスです。振動部位でもゆるみません。高トルクでの締め付けが不要です。シール性に優れます。 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 12件のレビュー
                            ねじ止め
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/30
                            プランジャを一度外した後に再度取り付けるために使っています。
                            もともと塗ってあるものよりゆるみ止めの効果は高そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじのゆるみ止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            ねじのゆるみ止めに使用しました。
                            効果も高く使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品のネジの緩み止めに
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            中強度タイプ(取り外し可能)タイプでも激しい振動のある環境にも耐えられたので非常に優秀です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動でのゆるみ対策
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/21
                            振動でねじが緩む箇所があったのでこちらを購入~使用しました。
                            シャコマンにも使ってみたりしています。
                            ゆるみ止めとしては満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            全ネジにナット固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/22
                            全ネジにナットを固定する際に使用。ダブルナットで固定する程でもないので、本品を塗布してナットを通して一晩放置。予想以上にしっかり固定出来ました。空気が遮断されてから硬化が始まるのも作業性がいいですね。とても満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL22J-10ML-PACK
                            TL22J-250ML
                            TL22J-50ML
                            TL22J-50ML-PACK
                            TL42J-10ML
                            TL42J-10ML-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 詳細タイプ 液色 粘度
                            (mPa・s)
                            適合用途 取り外し可否 用途 内容量

                            710円

                            ( 781円 )
                            24個 -

                            1日目

                            381-107710低強度タイプ(取り外し可能)900~1500--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(低強度)1本(10ml)

                            8,259円

                            ( 9,085円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            381-1085338低強度タイプ(取り外し可能)900~1500--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(低強度)1本(250ml)

                            2,121円

                            ( 2,333円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            380-080683低強度タイプ(取り外し可能)900~1500--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(低強度)1本(50ml)

                            2,121円

                            ( 2,333円 )
                            20個 -

                            1日目

                            380-080683低強度タイプ(取り外し可能)900~1500--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(低強度)1本(50ml)

                            710円

                            ( 781円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            381-109310中強度タイプ(取り外し可能)900~1400--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(中強度)1本(10ml)

                            710円

                            ( 781円 )
                            24個 -

                            1日目

                            381-109310中強度タイプ(取り外し可能)900~1400--ねじゆるみ止め用/汎用タイプ(中強度)1本(10ml)

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました