(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,153円
税込価格
2,368円

【特長】・幅広い用途の瞬間接着が可能です・EPDMに対して優れた接着性を発揮し...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 質量(g):
    45
  • 材質主成分:
    シアノアクリレート系
  • 特長:
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
  • 用途:
    金属、プラスチック、ゴムの接着。
  • 内容量:
    1本(27ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着

IG40の外観

主成分 : シアノアクリレート
固着時間(25℃) : 3〜20秒
色 : 透明、容量 : 27ml、質量 : 45g
低粘度タイプ

IG40使用例

IG40使用例

IG40使用例

IG40使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
液色
JANコード
トラスココード
容量(ml)
材質1
仕様その他
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
淡黄色透明
4550309179168
293-0455
-
-
低粘度タイプ
1本(27ml)

2個

2,153( 2,368円 )

1日目

透明
-
4550309179151
293-0463
27
主成分:シアノアクリレート
高粘度タイプ
1本(27ml)

2個

2,153( 2,368円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途の瞬間接着が可能です
・EPDMに対して優れた接着性を発揮します
・金属やプラスチックに対して優れた接着性を発揮します
【用途】
・金属、プラスチック、ゴムの接着
・自動車のウエザーストリップ、ドア・窓のパッキン、緩衝材の接着
・自動車用EPDM製部品の接着
・建築用EPDMパッキン材・緩衝材の接着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

    20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

    20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

      アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

      アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

        20g 瞬間接着剤(速効多用途)

        20g 瞬間接着剤(速効多用途)

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

              瞬間接着剤 3000RXL

              瞬間接着剤 3000RXL

                高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                  12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

                  12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

                        12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ 東亜合成 エスコ ヘンケル ヘンケル セメダイン アズワン エスコ ヘンケル 高圧ガス工業 エスコ 東亜合成
                            通常価格 2,153円 1,747円 1,539円 1,330円 1,594円 1,716円 1,834円 2,436円 1,960円 221円 321円 2,040円 1,539円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            質量(g) 45 - - - - - - - - - - - -
                            材質主成分 シアノアクリレート系 - - - - - - - - - - - -
                            特長 難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 金属、プラスチック、ゴムの接着。 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました