(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチリムーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M/REMOVER
マルチリムーバー 3M マルチリムーバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,673円
税込単価
2,940円

柑橘油由来のリモネンベースのスプレークリーナー。多種類の汚れを溶解する洗浄力の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    356-2441
  • 質量(g):
    370
  • 用途1:
    グリス・マジックインキ・ガム付着などのきつい汚れの洗浄に。
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

 
カタログを表示

M/REMOVER の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M/REMOVER

1本(330ml)
10

2個

2,673( 2,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柑橘油由来のリモネンベースのスプレークリーナー。
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタつき油汚れも強力に洗浄します。
【特長】
・3M(TM) スプレーのり88、3M(TM) スプレーのり99の汚れ落としに
・すぐれた浸透力で、糊、油、落書き、たばこのヤニ、油汚れを落とします
・主成分は天然の柑橘油由来のリモネンで、石油系溶剤は含んでいません
・使用後に錆を発生させる心配がなく、水で簡単に洗い落とせます
・柑橘系の香りでさわやかな使用感です
【用途】
・2Wayノズルで通常とスポットスプレーがワンタッチ切り替え
・油、グリース、のり残り、油性ペンなどの頑固な汚れを落とします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチリムーバーの型番M/REMOVERのページです。
型番M/REMOVERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチリムーバー

マルチリムーバー

    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

      パッキンはがしF

      パッキンはがしF

        シールはがし スプレークリーナー30

        シールはがし スプレークリーナー30

          α パッキンハガシスプレー

          α パッキンハガシスプレー

            テープはがし 強力タイプTH-K50

            テープはがし 強力タイプTH-K50

              パッキンはがし

              パッキンはがし

                ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                  ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                  ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                      ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                      ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                        LOCTITE 両面テープはがし

                        LOCTITE 両面テープはがし

                          LOCTITE "シールはがし"

                          LOCTITE "シールはがし"

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーエムジャパン トラスコ中山 ニチバン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ニチバン ニチバン ニチバン ヘンケル ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 2,673円 2,191円 1,084円 1,728円 1,287円 635円 1,280円 667円 732円 638円 4,190円 651円 563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   5日目   2日目   5日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー - ガスケットクリーナー - - - ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - - - スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し - - - ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き
                            透明 - - 透明 - - - - - - - - -
                            トラスココード 356-2441 - - 000-2054 - - - - - - - - -

                            マルチリムーバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械、床、壁の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/16
                            台車のゴム車による床の汚れ、壁の汚れ、機械の汚れが驚くほど取れる。界面活性剤ではないようで、脱脂しないので、塗装がはがれないし、壁紙を傷つけない。
                            手に優しい。
                            オレンジの香りで、女性の多い職場で人気です。
                            リピートして購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M/REMOVER-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内容量

                            2,673円

                            ( 2,940円 )
                            20個 -

                            1日目

                            --

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました