(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールはがし スプレークリーナー30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールはがし スプレークリーナー30

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,728円
税込価格
1,901円

柑橘油由来のリモネンベースのスプレークリーナー。多種類の汚れを溶解する洗浄力の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

天​然​柑​橘​油​系​主​成​分​の​強​力​な​浸​透​・​洗​浄​力​で​、​落​書​き​や​、​頑​固​な​油​汚​れ​な​ど​を​落​と​す

3M クリーナー30の外観

主成分 : 柑橘油
品番 : CLEANER 30、色 : 透明、容量 : 330ml、質量 : 355g

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本(330ml)

2個

1,728( 1,901円 )

1日目

1本(330ml)

20個

1,728( 1,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柑橘油由来のリモネンベースのスプレークリーナー。
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタつき油汚れも強力に洗浄します。
【特長】
・3M(TM) スプレーのり88、3M(TM) スプレーのり99の汚れ落としに
・すぐれた浸透力で、糊、油、落書き、たばこのヤニ、油汚れを落とします
・主成分は天然の柑橘油由来のリモネンで、石油系溶剤は含んでいません
・使用後に錆を発生させる心配がなく、水で簡単に洗い落とせます
・柑橘系の香りでさわやかな使用感です
【用途】
・落書きや、テープ、POPなどののり残り、こびりついたガム、また頑固な油汚れなどを落とす
・レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールはがし スプレークリーナー30

シールはがし スプレークリーナー30

    330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

    330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

        マルチリムーバー

        マルチリムーバー

          LOCTITE ハケ塗りシールはがし

          LOCTITE ハケ塗りシールはがし

            スーパーノリクリン 480ml

            スーパーノリクリン 480ml

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                クリーナー20 330ml

                クリーナー20 330ml

                  強力粘着剤はがし

                  強力粘着剤はがし

                    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                      パッキンはがし

                      パッキンはがし

                        ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                        ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン ヘンケル ワイエステック トラスコ中山 スリーエムジャパン アズワン ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド アズワン
                            通常価格 1,728円 1,939円 2,566円 2,673円 1,055円 1,584円 2,191円 1,878円 960円 656円 1,280円 2,756円 1,305円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き
                            透明 - - 透明 - - - 透明 - - - - -
                            トラスココード 000-2054 - - 356-2441 - - - 542-0814 - - - - -

                            シールはがし スプレークリーナー30のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                            自動車に貼られたステッカー類
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/13
                            とても良くはがれて剥がしたの処理も楽です。
                            オレンジの香りで車内で使用しても匂いが気になりません。
                            品質も満足出来ておりますのでこれからも使用させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            床のラインテープ剥がし
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/15
                            柑橘系の香りではあったが、強すぎて生産作業中は使わない方がよいと思った。ただ粘着物は剥がしやすかったのでよいと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラインテープ剝がし
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            オレンジの香りが良かったです。
                            ヘラを使用しましたが剝がしやすく簡単に
                            キレイに取れました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シール剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/06
                            油分などは十分に取れますが、シールは思っていたよりも剥がれにくい感じでした。オレンジ系の匂いはちょっと強いですが、不快ではありませんので、使う人にも優しいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス鋼に貼られたシール剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/19
                            3Mの製品は品質がよく、シールがよく剥がれます。
                            ステンレス鋼の変色等もなくよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました