(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,040円 ~ 10,361円
税込価格
6,644円 ~ 11,397円

水中での使用も可能な汎用グリス入り自動給油機。【特長】・給油期間は1か月単位で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • ちょう度:
    2
  • 設定可能給油期間:
    1~12か月
  • 給油箇所:
    1
  • 取付ネジ径(mm):
    G1/4
  • 付属品:
    汎用グリス NLGI#2

(i)ご注意

  • 使用済みのガスジェネレーターは火気のない安全な環境下で取り外し、分解せずに電池として処分してください。
  • 再充填して再利用する場合は、ガスジェネレーターを新品に交換してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マクノート シマルーベ自動給油器

S​L​0​1​-​30

SL01-30

S​L​0​1​-​60

SL01-60

S​L​0​1​-​2​5​0

SL01-250

商品概要

商品概要

商品概要

  • 国内防爆NK(日本海事協会)承認。
  • 環境に配慮したリサイクル容器を使用。
  • 機械への取付けが簡単。
  • ガスジェネレーターから発生するH2ガスがピストンを押し出し、潤滑剤を最後まで吐き出す構造。
  • 給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定可能。

製品仕様

  • 使用温度:-20~+55℃。
  • 作動圧力:5bar(バール)。
  • 給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定可能。
  • 付属品:汎用グリス(NLGI#2)。
  • 製造国:スイス。
品番グリス容量
(g)
高さ×幅
(mm)
質量
(g)
SL01-303057×φ5282
SL01-606076×φ52115
SL01-250250207×φ52335
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ×直径(mm)
JANコード
トラスココード
グリス容量(cc)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70×22
4936305071086
195-5128
15
35
-

1個

6,040( 6,644円 )

4日目

57×52
4936305070300
396-0811
30
82
10

1個

6,059( 6,665円 )

1日目

76×52
4936305070607
396-0820
60
115
10

1個

6,059( 6,665円 )

1日目

194×52
4936305070256
396-0803
250
335
10

1個

10,361( 11,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水中での使用も可能な汎用グリス入り自動給油機。
【特長】
・給油期間は1か月単位で最長12か月まで設定可能(設定範囲:1~12か月)。
・環境に配慮したリサイクル容器を使用。しかも、再充填することにより2~3回の再利用が可能。
・グリス残量を外部から確認可能。
・乾電池を内蔵しているので外部電源不要。
・360°どの角度でも取り付け、動作可能。
・水中での使用も可能。
・最長500mmまで配管ホース(内径:6mm)の利用可能(分配は不可)。
【その他仕様】
・作動圧力:5bar(最大)
・使用温度範囲:-20~55℃
・防塵・防水規格:IP68(水面下での使用可能)
・使用ガス:H2
・容器材質:(本体容器)ペット、(本体底部)ポリブチレンテレフタート、(ピストン)ポリオキシメチレン
・国内防爆認証:日本海事協会(NK)承認
【用途】
・軸受部(ベアリング)
・危険度の高い給油場所
・数多くの給油箇所がある場合

(i)ご注意

  • 使用済みのガスジェネレーターは火気のない安全な環境下で取り外し、分解せずに電池として処分してください。
  • 再充填して再利用する場合は、ガスジェネレーターを新品に交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

    パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

    パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

      パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

      パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

        グリスニップル(ピンタイプ)

        グリスニップル(ピンタイプ)

          グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

          グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

            パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

            パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

              TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

              TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                  パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                  パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                    パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                    パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                      パルサールブMSP(DC外部電源型・自動給油器・グリス空)

                      パルサールブMSP(DC外部電源型・自動給油器・グリス空)

                        TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                        TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                          500ml グリースガン

                          500ml グリースガン

                            メーカー ザーレン ザーレン パーマテック トラスコ中山 トラスコ中山 パーマテック トラスコ中山 ヤマダコーポレーション パーマテック パーマテック ザーレン トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 6,040円 32,237円 19,870円 770円 6,544円 5,940円 3,520円 3,500円 5,650円 5,510円 40,019円 664円 8,710円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 ルブリケーター グリスガン 容器入り グリスガン グリスガン 容器入り グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            ちょう度 2 - - - - - - - - - - - -
                            設定可能給油期間 1~12か月 1~12ヶ月 - - - - - - - - 1~12ヶ月 - -
                            給油箇所 1 - - - - - - - - - - - -
                            取付ネジ径(mm) G1/4 - - - - - - - - - - - -

                            シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            消耗品
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            機器の既存消耗品。
                            いつも購入させて頂いております。
                            必要数で購入でき安価で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消耗品
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            機器の既存消耗品。
                            いつも購入させて頂いております。
                            必要数で購入でき安価で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライクリーニング機の洗濯槽軸受け部その他
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/28
                            今回の購入は125のSL01で、1年用です。取付はポン付けなので、簡単ですが、予めグリスホース内にグリスを充塡して置くことをお勧めします。CPは今のところ一番良いようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました