(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,431円
税込単価
90,674円

【特長】・手動式のポンプでオイルの給油を行います。・20L容量の油槽内蔵です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • ホース長さ(m):
    2
  • 詳細タイプ:
    流量計付
  • トラスココード:
    112-6741
  • 全高×全幅(mm):
    795X400
  • キャリー:
  • 吐出量(cc/ストローク):
    40
  • 質量(g)(g):
    11300
  • 特長:
    手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。流量計(フィルター付)。
  • 付属品:
    耐油ホース2m、ノズル付
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB-60

1台

1個

82,431( 90,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式のポンプでオイルの給油を行います。
・20L容量の油槽内蔵です。
・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
・流量計(フィルター付)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)の型番STB-60のページです。
型番STB-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

      グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

      グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

        グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

        グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

          “キャリートロリー”

          “キャリートロリー”

            オイル用ハンドバケットポンプ

            オイル用ハンドバケットポンプ

              ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

              ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                ルブリケーター(電動式)

                ルブリケーター(電動式)

                  ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                  ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                    ルブリケーター(エア式)

                    ルブリケーター(エア式)

                      16kg グリースチャージガンセット

                      16kg グリースチャージガンセット

                        マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                        マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン ザーレン ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 82,431円 47,250円 64,516円 98,709円 11,173円 25,725円 67,122円 288,595円 9,877円 215,250円 125,020円 16,061円 335,938円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   11日目  
                            種類 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター グリスガン ルブリケーター ルブリケーター
                            ホース長さ(m) 2 2 - - - 2 - - - - - - 3
                            詳細タイプ 流量計付 流量計なし - - - - - - - - - ルブリケーター接続用 -
                            トラスココード 112-6741 - - - - 325-8670 - 166-0314 - - - 112-5753 853-6288
                            全高×全幅(mm) 795X400 - - - - 540X410 - - - - - - H953

                            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました