(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル用ハンドバケットポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイル用ハンドバケットポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,725円 22,758円
税込単価
28,298円 25,034円

【特長】・あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • ホース長さ(m):
    2
  • トラスココード:
    325-8670
  • 全高×全幅(mm):
    540X410
  • 吐出量(cc/ストローク):
    60
  • 質量(g)(g):
    1900
  • 特長:
    あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイルポンプです。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
  • オイル缶:
    市販の16kg缶
  • 付属品:
    ノズル付ホース2mキャリー
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HOP-20

1台

1個

25,725円

22,758

( 25,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイルポンプです。
・市販のペール缶にポンプを差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
【用途】
・エンジンオイル・ギアオイル・作動油等のオイル供給。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル用ハンドバケットポンプの型番HOP-20のページです。
型番HOP-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル用ハンドバケットポンプ

オイル用ハンドバケットポンプ

    ルブリケーター(電動式)

    ルブリケーター(電動式)

      オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

      オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

        “キャリートロリー”

        “キャリートロリー”

          グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

          グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

            ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

            ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

              オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

              オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                  ルブリケーター(エア式)

                  ルブリケーター(エア式)

                    オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                    オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                      マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                      マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                        ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                        ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション
                            通常価格 25,725円 288,595円 47,250円 11,173円 64,516円 371,250円 82,431円 98,709円 215,250円 256,375円 16,061円 9,877円 335,938円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   11日目  
                            種類 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター
                            ホース長さ(m) 2 - 2 - - - 2 - - 1.5 - - 3
                            トラスココード 325-8670 166-0314 - - - 467-9806 112-6741 - - 811-7240 112-5753 - 853-6288
                            全高×全幅(mm) 540X410 - - - - - 795X400 - - H784 - - H953
                            吐出量(cc/ストローク) 60 - 40 - 3.2 - 40 - - - - - -

                            オイル用ハンドバケットポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました