(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧グリスガン(エア式・電動式用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧グリスガン(エア式・電動式用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,075円
税込単価
28,683円

グリース用ルブリケーターのコントロールバルブ。【特長】・エア式・電動式グリスル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • JANコード:
    4945831001382
  • トラスココード:
    485-6279
  • 全高×全幅(mm):
    280×226
  • 耐圧(MPa):
    50
  • 質量(g)(g):
    1000
  • 適合ニップル:
    ハイドロリックニップル用
  • 接続ねじ径:
    G1/4
  • 適用機種:
    EPL-100、SKR-55、SKR-66、SKR110A50、SKR110M50SAL
  • 付属品:
    ノズル(CNP-2)、スイベルジョイント
  • 内容量:
    1本

Loading...

高圧グリースガン HPG-Gの使用方法

各部名称図

各部名称図

機器の取付け

1)注油ノズルをガン本体に確実に取付け、ノズル先端が下向きになるよう調整してください。また、ガン本体のレバーの前後にわずかな遊びがあることを確認してください。
遊びがない場合は、遊びができるよう、ボルト・ナットの位置によりレバーを調整してください。(右図)
2)スイベルジョイントにデリバリーホースを確実に取付けてください。アルミ座金(別売)等を使用し、完全に締付けてください。

取付け図

取付け図

操作

レバーを引くとノズル先端からグリースが吐出します。レバーを離すとバルブが閉じ、吐出が止まります。
1)作業を開始する前に、給脂する機器のグリースニップルの汚れやほこりなどをきれいな布で拭き取ってください。

2)ノズル先端(チャック)をグリースニップルに垂直にカチッとはめ込み、ガンのレバーを操作して給脂を行ってください。

2)ノズル先端(チャック)をグリースニップルに垂直にカチッとはめ込み、ガンのレバーを操作して給脂を行ってください。

3)作業終了後、グリースニップルからノズルを外す際は、ノズルを斜めに傾けて内圧を抜くことにより簡単に外すことができます。

3)作業終了後、グリースニップルからノズルを外す際は、ノズルを斜めに傾けて内圧を抜くことにより簡単に外すことができます。

使用例

高圧グリースガン HPG-Gの使用イメージ

高圧グリースガン HPG-Gの使用イメージ

保守と点検

下表は、本機に関する想定できる故障及びその原因と対策の概要です。

状況原因対策
グリースニップルにノズル(チャック)を
はめると液が漏れる
チャック内の爪、パッキンなどの摩耗、損傷点検し、新品と交換
止メナットから液が漏れるパッキンの摩耗、損傷止メナットを締付ける、またはパッキンを交換
レバーを引いても吐出しないチャック内の詰まり詰まりを吹き飛ばして内部の汚れを取る
スイベルジョイントのニップルの詰まりスイベルジョイントを分解し洗浄
ロッドの損傷または過剰なレバーの遊びロッドの交換またはボルトやナットなどにより、レバー
の遊びを適正に調整
レバーを戻しても吐出し続けるボール、スプリングまたはスプリング受ケの
損傷
点検し、新品と交換
レバーの遊びがないレバーの遊びを適正に調整
スイベルから液が漏れるOリング・バックアップリングの摩耗、損傷押シナットを締付ける、またはOリング・バックアップリ
ングを交換
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPG-G

1本

1個

26,075( 28,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリース用ルブリケーターのコントロールバルブ。
【特長】
・エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブ。
・片手でレバーの開閉をするだけでグリース吐出のON/OFFができる。
【用途】
・グリース用ポンプのコントロールバルブに最適。
・車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野のグリス給油に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧グリスガン(エア式・電動式用) の型番HPG-Gのページです。
型番HPG-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧グリスガン(エア式・電動式用)

高圧グリスガン(エア式・電動式用)

    デジタルグリスガン

    デジタルグリスガン

      エアグリースガン AGC-400PA

      エアグリースガン AGC-400PA

        コードレスグリースガンセット

        コードレスグリースガンセット

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

            カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

            カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

              500ml グリースガン

              500ml グリースガン

                グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                  グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                  グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                    グリースガン(カートリッジグリス専用)

                    グリースガン(カートリッジグリス専用)

                      [EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

                      [EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

                        グリースガン用ベントノズル

                        グリースガン用ベントノズル

                          グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

                          グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション パオック KTC(京都機械工具) トラスコ中山 ヤマダコーポレーション エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具) エスコ KTC(京都機械工具) トラスコ中山
                            通常価格 26,075円 53,485円 6,794円 63,819円 8,409円 3,431円 8,710円 7,520円 5,863円 5,339円 75,390円 2,333円 5,606円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン
                            JANコード 4945831001382 4945831005274 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 485-6279 811-7031 - - - - - - 112-7608 - - - -
                            全高×全幅(mm) 280×226 - - - - - - - - - - - -
                            耐圧(MPa) 50 - - - - - - - - - - - -

                            高圧グリスガン(エア式・電動式用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました