(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,516円 58,064円
税込単価
70,968円 63,870円

【特長】・手動式のポンプでグリスの給油を行います。・コンプレッサーのない屋外で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • 最大吐出圧力(MPa):
    25
  • 吐出量(cc/ストローク):
    3.2
  • 特長:
    手動式のポンプでグリスの給油を行います。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg)をセットすることもできます。
  • 適応グリス調度:
    #00~#0まで
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
高さ×直径(mm)
キャリー
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-77

112-6784
795X394
11300
1台

1個

64,516円

58,064

( 63,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式のポンプでグリスの給油を行います。
・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
・市販のペール缶(16kg)をセットすることもできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)の型番SK-77のページです。
型番SK-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

    ルブリケーター(エア式)

    ルブリケーター(エア式)

      “キャリートロリー”

      “キャリートロリー”

        ハンドルブリケーター 20L FTK-70

        ハンドルブリケーター 20L FTK-70

          オイル用ハンドバケットポンプ

          オイル用ハンドバケットポンプ

            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

              オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

              オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                  ルブリケーター(電動式)

                  ルブリケーター(電動式)

                    グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                    グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                      ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                      ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                        ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                        ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマダコーポレーション
                            通常価格 64,516円 215,250円 11,173円 54,912円 25,725円 47,250円 82,431円 256,375円 288,595円 98,709円 67,122円 9,877円 335,938円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   11日目  
                            種類 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター
                            最大吐出圧力(MPa) 25 - - - - - - - 28 - - - -
                            吐出量(cc/ストローク) 3.2 - - - 60 40 40 - - - - - -
                            特長 手動式のポンプでグリスの給油を行います。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg)をセットすることもできます。 機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶を収納し使用します。 - - あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイルポンプです。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。流量計(フィルター付)。 - 工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械などあらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。 - - - -
                            適応グリス調度 #00~#0まで - - - - - - - #00~#2まで - - - -

                            グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました