(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,602円
税込単価
3,962円

蛇腹カートリッジグリース専用のグリースガン。【特長】・電源やエアの無い屋外でも...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • ノズル長さ(mm):
    240
  • JANコード:
    4945831000910
  • トラスココード:
    112-7713
  • カートリッジ(cc):
    420
  • 質量(g)(g):
    1290
  • 最大圧力(Mpa):
    50
  • 全長(mm):
    368
  • 油槽径(mm):
    59.6
  • 1回吐出量(cc):
    1
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    ちょう度No.0~No.2
  • ノズル径(mm):
    10
  • 付属品:
    ノズル(HSP-2)

Loading...

ノズルについてはこちらをご覧ください。
マイクロホースについてはこちらをご覧ください。

グリースのセット方法

グリースのセット方法の図

グリースのセット方法の図

ノズル取外しと交換方法

標準ストレートノズルを外す時にはユニオン組立をスパナで押さえてノズルを外してください。 スパナで押さえずに交換を行うと、ユニオン組立が外れ、その他のアクセサリーが接続できず、グリースの吐出もできませんのでご注意ください。

標準ストレートノズルを外す時にはユニオン組立をスパナで押さえてノズルを外してください。
スパナで押さえずに交換を行うと、ユニオン組立が外れ、その他のアクセサリーが接続できず、グリースの吐出もできませんのでご注意ください。

使用例

カートリッジグリースガン CH-400の使用イメージ

カートリッジグリースガン CH-400の使用イメージ

注意・禁止事項

ハンドグリースガンを使用する前に、給脂ノズル、給脂ホース、ネジ部等の損傷がない事を必ず確認してください。
給脂の際には保護メガネ、厚手袋(皮手袋等)を必ず着用してください。
ハンドグリースガンの操作が重かったり、グリースが先端部から漏れたりする場合は、無理に押し込まず原因を取除いてから給脂してください。
万一、グリースが人体に貫入した場合や目に入った場合には、直ちに専門医の診察を受け、適切な処置をしてください。
また、皮膚に付着した場合は炎症を起こすことがありますので、水と石鹸で十分に洗い流してください。

 

給脂箇所により、給脂中のノズルやホース内は高圧となることがあるので手を添えないでください。
給脂ノズルがホースの場合は、使用により劣化しますので2年毎に純正品と交換することをお勧めします。
ご使用前にノズル先端キャップの緩みがないことを確認してください。
油筒のレバーまたはチェーンを引いた状態で、油筒内部を覗いたり、油筒先端を人に向けたりしないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-400

1個

3,602( 3,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蛇腹カートリッジグリース専用のグリースガン。
【特長】
・電源やエアの無い屋外でも簡単に使用できるハンド式グリースガン。
・蛇腹カートリッジグリース専用なのでグリースセットが簡単でスピーディに行える。
・ゴミの混入もなく、手を汚すこともない。
【用途】
・建設機械や農業機械をはじめあらゆる機械のグリースアップに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用) の型番CH-400のページです。
型番CH-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

    高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

      カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付

      カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付

        グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

        グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

          グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

          グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

            カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

            カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

              グリースガン(カートリッジグリス専用)

              グリースガン(カートリッジグリス専用)

                85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

                85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

                  500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

                  500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

                    500ml グリースポンプ EA991CJ

                    500ml グリースポンプ EA991CJ

                      フレキシブルホース(アダプター付)

                      フレキシブルホース(アダプター付)

                        グリースポンプ用アダプター

                        グリースポンプ用アダプター

                          グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                          グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 3,602円 6,319円 4,375円 5,863円 1,200円 3,431円 5,339円 3,220円 5,300円 9,290円 3,370円 3,190円 6,134円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 - グリスガン ルブリケーター関連品 ルブリケーター グリスガン
                            ノズル長さ(mm) 240 185 240 120 - 120 - - - - - - -
                            JANコード 4945831000910 4945831001351 4945831000927 - 4945831023124 - - - - - - - -
                            トラスココード 112-7713 273-7094 112-7721 112-7608 112-8159 - - - - - - - -
                            カートリッジ(cc) 420 - - 使用不可 - - - - - - - - -

                            カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用) のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            設備のグリスアップ
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/14
                            付属品のノズルがチャッキングタイプではなかったので使えませんでした。追加でノズルのみを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC旋盤のチャックの給油に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            NC旋盤のチャックの給油に使用しました。
                            使いやすいです。
                            カートリッジ式なので詰め替えの手間が省けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            ジャバラのグリスをグリスアップするのに使用
                            しっかりとしているので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            機械の摺動部分に使用しました。ミスミは見積もりが直ぐに出て納期日も分かるので、他との比較はなく選定しました。まだあまり評価はできていませんが、使いやすく問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 付属のノズルは交換できますか。
                            A
                            別売りのオプションノズルが使用可能です。
                            Q 市販の蛇腹グリースは使えますか。
                            A
                            400gタイプであれば使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました