(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,865円
税込単価
7,552円

【特長】・グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です・高温部(13...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    332-8911
  • 内容量:
    1缶(510g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-454

1缶(510g)

2個

6,865( 7,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です
・高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します
・ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません
【用途】
・タービンスタッド、ボルト用
・石油化学プラント
・銅を使用できない場合
・エチレン、アセチレンタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454の型番HD-454のページです。
型番HD-454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454

    ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

    ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

      ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

      ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

            ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

            ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                  ロックタイト アンチシーズHD スティック

                  ロックタイト アンチシーズHD スティック

                    ネバーシーズ 標準グレード

                    ネバーシーズ 標準グレード

                      モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                      モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ボスティック ヘンケル ボスティック ヘンケル ボスティック ヘンケル ボスティック 東レ・ダウコーニング ボスティック エスコ
                            通常価格 6,865円 6,465円 4,088円 6,830円 17,237円 6,666円 5,156円 273,665円 1,766円 3,510円 1,833円 9,304円 6,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト スティック - - ペースト オイル
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-200℃ ~-20℃ ~-200℃ ~-20℃ - ~-30℃ ~-100℃ ~-60℃
                            トラスココード 332-8911 332-6110 418-8187 - 333-4503 - 356-4509 - 418-8179 - - - -
                            内容量 1缶(510g) 1缶(454g) 1缶(255g) - 1缶(454g) - 1缶(227g) - 1本(20g) - - - -

                            ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました