(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,465円
税込単価
7,112円

【特長】・ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません・特に高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~800℃
  • 最低使用温度:
    ~-50℃
  • トラスココード:
    332-6110
  • 質量(g):
    636
  • 色:
  • 用途:
    化学工場や石油精製工場。
  • 主成分:
    鉱物油、ニッケル、黒鉛
  • 特長:
    ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。
  • 仕様:
    ペースト状
  • 内容量:
    1缶(454g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

771-454

1缶(454g)

2個

6,465( 7,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません
・特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します
・ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します
【用途】
・化学工場や石油精製工場
・クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)の型番771-454のページです。
型番771-454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

    ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

    ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

      ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

      ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

        ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

        ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

          ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

          ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

            マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

            マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

              ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

              ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                  焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                  焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                    モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                    モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                      454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                      454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                        スミペーストBNスプレー

                        スミペーストBNスプレー

                          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ボスティック ボスティック ヘンケル ボスティック ボスティック ボスティック ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング エスコ 住鉱潤滑剤 ヘンケル
                            通常価格 6,465円 17,237円 6,830円 273,665円 5,156円 6,665円 11,740円 3,631円 1,612円 3,474円 6,510円 2,958円 4,088円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー オイル スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~800℃ - - ~1500℃ ~400℃ - - - - ~500℃ ~1400℃ - -
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-200℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-100℃ ~-60℃ - ~-20℃
                            トラスココード 332-6110 333-4503 - - 356-4509 - - - - - - - 418-8187
                            質量(g) 636 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました