(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,812円
税込単価
4,193円

【特長】・銅ベースの焼付防止剤で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~1000℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    332-6411
  • 質量(g):
    514
  • 色:
  • 用途:
    銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材。
  • 主成分:
    銅ベース
  • 特長:
    銅ベースの焼付防止剤で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。982℃までの耐熱性があり、金属部品をサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。MIL-A-907に適用します。
  • 仕様:
    ペースト状 ブラシ付
  • 内容量:
    1缶(454g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 銅とグラファイトを高品質グリース中に分散している特殊焼き付き防止剤です。銅色。
  • MIL-PRF-907Fに適合。
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)  特長

ブラシ付きタイプ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5A-454

1缶(454g)

2個

3,812( 4,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅ベースの焼付防止剤で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します
・982℃までの耐熱性があり、金属部品をサビ、腐食、かじり、焼付から守ります
・MIL-A-907に適用します
【用途】
・銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5Aの型番C5A-454のページです。
型番C5A-454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

      ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

      ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

        焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

        焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

              ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

              ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                  ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                  ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                    焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                    焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                      454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                      454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                          454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                          454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ファインケミカルジャパン ヘンケル ヘンケル ボスティック エスコ ダイゾーニチモリ ボスティック エスコ ヘンケル エスコ
                            通常価格 3,812円 5,250円 4,706円 1,612円 6,465円 4,648円 9,304円 6,510円 3,860円 3,631円 5,580円 4,088円 7,000円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            種類 ペースト ペースト スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト オイル スプレー ペースト オイル ペースト オイル
                            最高使用温度 ~1000℃ ~1000℃ - - ~800℃ ~900℃ ~900℃ ~1400℃ - - ~1000℃ - ~900℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-30℃ - ~-60℃ ~-50℃ ~-50℃ ~-100℃ ~-60℃ - ~-100℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-60℃
                            トラスココード 332-6411 793-8675 - - 332-6110 275-1402 - - - - - 418-8187 -
                            質量(g) 514 - - - 636 462 - - - - - - -

                            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5Aのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            焼付き防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            自動車及びバイクのスパークプラグ交換時にネジ山に薄く塗布して次回交換時の焼付き予防にしています。以前スパークプラグ交換時に焼付いて苦労したので、高温になるネジ部等には最適だと思います。
                            よくネジ山にグリス等潤滑剤を使用すると締め付けがオーバートルクになると言われますが、スパークプラグは角度法による締め付けを推奨されていますので、角度さえ守って締め付ければ、焼付き防止潤滑剤を塗布しても今までネジ切れたりする事もなく、むしろスムーズです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼付き防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            自動車及びバイクのスパークプラグ交換時にネジ山に薄く塗布して次回交換時の焼付き予防にしています。以前スパークプラグ交換時に焼付いて苦労したので、高温になるネジ部等には最適だと思います。
                            よくネジ山にグリス等潤滑剤を使用すると締め付けがオーバートルクになると言われますが、スパークプラグは角度法による締め付けを推奨されていますので、角度さえ守って締め付ければ、焼付き防止潤滑剤を塗布しても今までネジ切れたりする事もなく、むしろスムーズです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機のノズル交換時ネジの焼付き防止の為使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            耐熱温度が高いのでヒーター付近でも問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました