(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,672円
税込単価
20,539円

【特長】・最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。・塩素の含有率が低い(50ppm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~900℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    333-4490
  • 内容量:
    1缶(454g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N1000-454

1缶(454g)

1個

18,672( 20,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。
・塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。
・硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
【用途】
・原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000の型番N1000-454のページです。
型番N1000-454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000

ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000

    ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

    ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

      ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

      ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

        モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

        モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

            焼付防止潤滑剤

            焼付防止潤滑剤

              454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

              454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                    ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                    ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                      -40~1400゚C 焼付き防止剤

                      -40~1400゚C 焼付き防止剤

                        ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

                        ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

                          -180~1200゚C 焼付き防止剤

                          -180~1200゚C 焼付き防止剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル 東レ・ダウコーニング エスコ スリーボンド エスコ ヘンケル ボスティック ヘンケル エスコ ボスティック エスコ
                            通常価格 18,672円 17,237円 3,812円 17,440円 6,510円 5,911円 5,580円 4,088円 6,665円 5,156円 3,780円 7,334円 2,460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト オイル - オイル ペースト ペースト ペースト オイル ペースト オイル
                            最高使用温度 ~900℃ - ~1000℃ ~200℃ ~1400℃ ~400℃ ~1000℃ - - ~400℃ ~1400℃ ~400℃ ~1200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-60℃ ~-60℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-200℃
                            トラスココード 333-4490 333-4503 332-6411 - - - - 418-8187 - 356-4509 - - -
                            内容量 1缶(454g) 1缶(454g) 1缶(454g) - - - - 1缶(255g) - 1缶(227g) - - -

                            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました