(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト アンチシーズHD スティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト アンチシーズHD スティック

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,766円
税込単価
1,943円

【特長】・メタルフリータイプです。・金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スティック
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    418-8179
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-20

1本(20g)

2個

1,766( 1,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフリータイプです。
・金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
・スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
【用途】
・ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズHD スティックの型番HD-20のページです。
型番HD-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト アンチシーズHD スティック

ロックタイト アンチシーズHD スティック

    20g  焼付き防止潤滑スティック

    20g 焼付き防止潤滑スティック

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        インサート用 焼付き防止剤

        インサート用 焼付き防止剤

          高温用焼付防止剤 モリペーストH

          高温用焼付防止剤 モリペーストH

            モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

            モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

              モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

              モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

                ネバーシーズ 標準グレード

                ネバーシーズ 標準グレード

                  スミペーストBNスプレー

                  スミペーストBNスプレー

                    JIP199 焼付防止スプレー

                    JIP199 焼付防止スプレー

                      モリコート ペースト Gラビットスプレー

                      モリコート ペースト Gラビットスプレー

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                          モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                          モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                            メーカー ヘンケル エスコ 住鉱潤滑剤 三菱マテリアル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ボスティック 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 1,766円 2,700円 1,183円 2,220円 1,269円 2,629円 1,621円 3,510円 2,958円 1,850円 4,941円 2,853円 3,474円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~  
                            種類 スティック スティック ペースト - ペースト ペースト - - スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-60℃ - - ~-20℃ - ~-30℃ - - ~0℃ ~-30℃ - ~-100℃
                            トラスココード 418-8179 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(20g) - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト アンチシーズHD スティックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オートバイのメンテ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/18
                            粉のようになって部品に塗布しにくかった。
                            押し付けるようにして使用した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました