(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,992円
税込価格
2,191円
通常出荷日
3日目
【特長】
・シール剤・焼付防止潤滑剤をスティック状にした製品です
・持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です
・高所での作業でも安心して使いやすいスティックタイプです
【用途】
・ねじ部の焼付防止

ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ボルトの焼き付け防止
    評価 4.0満足度:4.02020/03/17
    非常にコンパクトで持ち運びがしやすく。
    自立するので使用しながらの仮置きがしやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジ潤滑剤
    評価 3.0満足度:3.02018/07/26
    スティックのりのように使えるので、高所でも液垂れの心配がないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)

ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)

    ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

    ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

      ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

      ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

          ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

          ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

            FC2サイクルエンジンオイル

            FC2サイクルエンジンオイル

              ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

              ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                  Matex ガスケット固着防止スプレー

                  Matex ガスケット固着防止スプレー

                    オイルスプレー(スーパールブ)

                    オイルスプレー(スーパールブ)

                      焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                      焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                        焼付防止剤 スプレーグリース

                        焼付防止剤 スプレーグリース

                          焼付防止剤

                          焼付防止剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ボスティック エーゼット ボスティック 東レ・ダウコーニング ジャパンマテックス アズワン ファインケミカルジャパン スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 1,992円 4,706円 4,648円 6,465円 5,016円 791円 5,359円 9,770円 5,110円 793円 1,612円 1,375円 4,889円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スティック スプレー ペースト ペースト スプレー オイル スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~900℃ - ~900℃ ~800℃ ~1100℃ - - ~200℃ - - - ~200℃ ~400℃
                            最低使用温度 ~-50℃ - ~-50℃ ~-50℃ ~-200℃ - ~-100℃ ~-70℃ - - ~-60℃ ~-20℃ ~-60℃
                            トラスココード 244-9609 - 275-1402 332-6110 - - - - - - - - -
                            内容量 1本(20g) - 1缶(454g) 1缶(454g) - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。