(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円

【特長】・銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です・金属接合部を焼付から守り、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~900℃
  • 最低使用温度:
    ~-50℃
  • トラスココード:
    275-1402
  • 質量(g):
    462
  • 色:
  • 用途:
    潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤。
  • 主成分:
    銅ベース
  • 特長:
    銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
  • 内容量:
    1缶(454g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨製品:LB8150、アンチシーズ767
  • 液色:銀
  • 固形潤滑剤:グラファイト/アルミニウム
  • トルク係数※:0.18注1
  • 最高使用温度の目安:870℃
  • 容量:約454g(1ポンドブラシ付)
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)  特長

ブラシ付きタイプ

※銅製ナットとボルトのK値(1/2インチのグレード8スケールボルトとグレード5のナットを使用)
注1:3/8インチのボルトとナットを使用。

 
  • アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
  • 870℃までの耐熱性あり。
  • MIL-PRF-907Fに適合。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76764

1缶(454g)

2個

4,648( 5,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です
・金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します
【用途】
・潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)の型番76764のページです。
型番76764に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

    焼付防止剤 スプレーグリース

    焼付防止剤 スプレーグリース

      ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

      ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

        ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

        ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

            焼付防止剤

            焼付防止剤

              ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)

              ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)

                モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    焼付防止潤滑剤

                    焼付防止潤滑剤

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                        モリコート ペースト Gラビットスプレー

                        モリコート ペースト Gラビットスプレー

                          焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                          焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                            メーカー ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル ボスティック スリーボンド ヘンケル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ボスティック
                            通常価格 4,648円 1,375円 4,706円 5,156円 9,304円 4,889円 1,992円 2,853円 2,948円 5,911円 9,770円 4,941円 3,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 ペースト スプレー スプレー ペースト ペースト スプレー スティック スプレー スプレー - スプレー スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~900℃ ~200℃ - ~400℃ ~900℃ ~400℃ ~900℃ ~300℃ ~800℃ ~400℃ ~200℃ ~500℃ -
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-50℃ - ~-20℃ ~-60℃ ~-70℃ ~-30℃ ~-100℃
                            トラスココード 275-1402 - - 356-4509 - - 244-9609 - - - - - -
                            質量(g) 462 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました