(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,364円
税込単価
5,900円

ハケで塗るだけで簡単にラバーコーティング可能な防錆剤。【特長】・溶剤ベースの熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(シート)
  • 用途:
    その他
  • 使用温度範囲(℃):
    -34~93
  • 質量(g):
    462
  • 特長:
    溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。耐薬品性に優れています。浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
  • 用途詳細:
    金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁など。
  • 主成分:
    溶剤
  • 内容量:
    1缶(428.7mL)

Loading...

柔軟性の高い合成ゴムを表面にコーティング

耐薬品性に優れ、フレキシブルコーティングに最適。

耐薬品性に優れ、フレキシブルコーティングに最適。

  • 乾燥時間: 4時間(25℃)
  • 使用温度範囲の目安: -34~93℃

この商品のご利用上の注意点

  • 基本的に、電機・自動車・医療品などの部品または完成品を製造するためにご使用いただく製品です。
  • 車や毛皮など高価なものには使用しないでください。
  • ご使用前にボトル又はパッケージに記載されている内容をご確認の上ご使用ください。

開発秘話

 

メンテナンスの市場向けに開発し、誰でも簡単にゴムコーティングが出来るように展開をしました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG-BLACK

332-6659
ブラック
1缶(428.7mL)

2個

5,364( 5,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハケで塗るだけで簡単にラバーコーティング可能な防錆剤。
【特長】
・溶剤ベースの熱可塑性ゴムコーティング剤。
・優れた耐久性、耐薬品性を発揮。
・浸漬塗り、スプレー塗り、ハケでの塗布が可能。
・コーティングした物の表面に柔軟性のある合成ゴムを形成。
・カラーバリエーションがあり、色による識別が可能。
【用途】
・金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁などに。
・工具類の持ち手やラバー部品に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)の型番CG-BLACKのページです。
型番CG-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

    常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

    常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

      ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

      ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

        FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

        FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

          αクロゾメスプレー

          αクロゾメスプレー

            FCJ シルバーコート 300ml

            FCJ シルバーコート 300ml

              αアエンコートスプレー

              αアエンコートスプレー

                デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

                デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

                  メッキコートスプレー

                  メッキコートスプレー

                    コーティングウォーター KECW-1

                    コーティングウォーター KECW-1

                      黒染液スプレーブラッセン

                      黒染液スプレーブラッセン

                        マイクロルーブ

                        マイクロルーブ

                          防錆・光沢保護剤シールコート

                          防錆・光沢保護剤シールコート

                            メーカー ヘンケル ローバル ローバル ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ITW 杉田エース SK-11 ファインケミカルジャパン オーデック 呉工業
                            通常価格 5,364円 2,950円 1,971円 3,300円 2,340円 993円 1,040円 3,531円 1,174円 1,943円 1,571円 3,500円 886円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 紙(シート) スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            用途 その他 - メッキ部品 - その他 その他 - 自動車部品 / 自転車 / 電気装置 - - 工作機械 / その他 - 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他
                            使用温度範囲(℃) -34~93 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 462 - - - - - - - - - - - -
                            特長 溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。耐薬品性に優れています。浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            トグルクランプに使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/28
                            加工治具等使用したのだが、切削液でゴムが、剝がれてしまう、価格も少し高い

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンテナ用釣り竿のコーティング
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            アンテナとしてグラス竿を使っていますが、紫外線の影響か長年つかうとバサバサになって割れて今します。表面をコーティングすれば紫外線対策になるかとおもい使用してみました。冬に刷毛塗だったので少し厚みがありますが、温度の高い時に塗った方が良いと思います。絶縁性は良さそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 乾燥時間を教えてください。
                            A
                            乾燥時の温度にもよりますが通常約4時間程度です。
                            Q 色は何色ありますか?
                            A
                            黒、赤、黄色、青の4色あります。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました