(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

″TFEホワイト食品グレード″

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

″TFEホワイト食品グレード″

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,235円
税込単価
10,159円

【特長】・ふっ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています・米国FDA(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    323-6161
  • 内容量:
    1缶(400g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSWT-14

1缶(400g)
10

2個

9,235( 10,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています
・米国FDA(食品医薬品局)の2規格に合格
【用途】
・主に食品工場
・あらゆる金属部品やガスケット、プラスチック部品の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

″TFEホワイト食品グレード″の型番NSWT-14のページです。
型番NSWT-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

″TFEホワイト食品グレード″

″TFEホワイト食品グレード″

    食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

    食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

        デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

        デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

          モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

          モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

            モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

            モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

              αフードシリコーンスプレー

              αフードシリコーンスプレー

                SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                  H1ベルハンマースプレー

                  H1ベルハンマースプレー

                    ホワイトグリス

                    ホワイトグリス

                      H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                      H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                        αホワイトグリススプレー

                        αホワイトグリススプレー

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                            メーカー ボスティック クリューバー(NOKクリューバー) ヘンケル ITW 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 住鉱潤滑剤 スズキ機工 トラスコ中山 スズキ機工 トラスコ中山 ITW
                            通常価格 9,235円 1,129円 1,924円 1,488円 23,179円 15,702円 932円 1,085円 3,000円 1,431円 3,821円 1,912円 1,951円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル スプレー ペースト スプレー - - スプレー スプレー スプレー ペースト オイル スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~300℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ - ~200℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ ~-40℃ ~-50℃ ~-60℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-50℃ - ~-20℃ - ~-20℃ -
                            NSF H1 3H H1 H1 H1 H1 H1 H1 - H1 - H1 H1
                            トラスココード 323-6161 - - - - - - - - - - - -

                            ″TFEホワイト食品グレード″のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成型機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            食品関係の射出成形機の摺動部等のグリスアップ時にこの商品を使用しています。食品グレードとうたうだけあって通り油の飛び散りも少ないように感じます。以前から使用していて納期が早いミスミから継続して、購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました