(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

【特長】・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9875
  • 質量(g):
    980
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    青色
  • 用途:
    刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG68
  • 特長:
    高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

2サイクルエンジンオイル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-2C-N

1本(1L)
10

2個

2,109( 2,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
【用途】
・刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付の型番TO-2C-Nのページです。
型番TO-2C-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

    2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル

      エアツールオイル

      エアツールオイル

        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

          25:1混合燃料

          25:1混合燃料

            浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

            浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

              コンプレッサーオイル

              コンプレッサーオイル

                50:1混合燃料

                50:1混合燃料

                  チェーンソーオイル 高付着性タイプ

                  チェーンソーオイル 高付着性タイプ

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      エアーツールオイル

                      エアーツールオイル

                        コスモタービンスーパー

                        コスモタービンスーパー

                          αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                          αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                            メーカー トラスコ中山 エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 エーゼット 大澤ワックス エーゼット エーゼット トラスコ中山 エーゼット エーゼット コスモ石油 トラスコ中山
                            通常価格 2,109円 751円 1,401円 1,945円 567円 1,279円 552円 1,074円 1,671円 630円 683円 13,077円 694円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   3日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル - オイル オイル オイル オイル オイル - スプレー
                            トラスココード 390-9875 - 390-9883 390-9867 - - - - - - - - -
                            質量(g) 980 - 975 980 - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 - - - - 本体 - - - 本体
                            青色 - 淡黄色 褐色 - - - - 褐色 - - - 褐色透明

                            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エンジンオイル
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/25
                            刈払機のエンジンオイルとして使いました。
                            安価な点が一番良いです。特に問題もないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました